Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
26,677 € - 28,0778 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M9
Female
9.8 mm
Alumínio
64,0969 € - 67,465 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M10
Rosca cega
14.3 mm
Aço inoxidável
64,0969 € - 67,465 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M12
Através da rosca
14.3 mm
Aço inoxidável
19,8481 € - 20,8884 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Alumínio
3,7002 € - 8,1794 € 828 Em stock
M10
Fenólico
5,866 € - 6,1676 € 178 Em stock
M10
Fenólico
0,9422 € - 0,9917 € 760 Em stock
M8
Nylon
4,2042 € - 4,4259 € 282 Em stock
M8
Fenólico
7,1899 € - 7,5668 € 140 Em stock
M10
Fenólico
1,2878 € - 1,2878 € 250 Em stock
M8
Nylon
2,2217 € - 2,3391 € 68 Em stock
28.0 mm
M5
34,713 € - 36,5423 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M8
10.0 mm
20,8266 € - 21,9142 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
8.2 mm
7,9866 € - 8,4058 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
PP
6,8237 € - 7,1791 € 1 Em stock
60.0 mm
M10
PP
2,5173 € - 2,6491 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M6
4,1436 € - 4,3702 € 3 Em stock
50.0 mm
M8
5,1561 € - 5,4353 € 35 Em stock
60.0 mm
M10
2,9808 € - 3,1394 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M6
2,6413 € - 5,8384 € 100 Em stock
M8
Nylon
  • de 12
Volante 50.0 mm Female M9 PA Natural

10640289

Intervalo de preços
28,0778 € - 26,677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M9
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.8 mm
  • Cor
    Natural
Volante 60.0 mm Rosca cega M10 PA Natural

10633588

Intervalo de preços
67,465 € - 64,0969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    39.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Cor
    Natural
Volante 60.0 mm Através da rosca M12 PA Natural

10639238

Intervalo de preços
67,465 € - 64,0969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    38.9 mm
  • Altura geral
    38.9 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Cor
    Natural
Volante 40.0 mm Female M8 PA Natural

10640463

Intervalo de preços
20,8884 € - 19,8481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.2 mm
  • Cor
    Natural
Volante M10 Preto

10252048

Intervalo de preços
8,1794 € - 3,7002 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M10 Preto

10252208

Intervalo de preços
6,1676 € - 5,866 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M8 Preto

10252314

Intervalo de preços
0,9917 € - 0,9422 €

Níveis de stock
760 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Preto

10252185

Intervalo de preços
4,4259 € - 4,2042 €

Níveis de stock
282 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M10 Preto

10252222

Intervalo de preços
7,5668 € - 7,1899 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Preto

10252338

Intervalo de preços
1,2878 € - 1,2878 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de toque suave M5 Preto

10271261

Intervalo de preços
2,3391 € - 2,2217 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Aço inoxidável 304

10271582

Intervalo de preços
36,5423 € - 34,713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    31.2 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Volante M8 Aço inoxidável 304

10271612

Intervalo de preços
21,9142 € - 20,8266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.2 mm
  • Código do material
    7326909890
Volante M10

10275412

Intervalo de preços
8,4058 € - 7,9866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Código do material
    3926300090
Volante M10

10275450

Intervalo de preços
7,1791 € - 6,8237 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    35.0 mm
  • Código do material
    3926300090
Volante de toque suave M6 Preto

10271353

Intervalo de preços
2,6491 € - 2,5173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de toque suave M8 Preto

10271445

Intervalo de preços
4,3702 € - 4,1436 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de toque suave M10 Preto

10271513

Intervalo de preços
5,4353 € - 5,1561 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de toque suave M6 Preto

10271438

Intervalo de preços
3,1394 € - 2,9808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8

10280461

Intervalo de preços
5,8384 € - 2,6413 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090