Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
10,5049 € - 11,0539 € 220 Em stock
50.0 mm
M8
26,5637 € - 27,9645 € Solicite o prazo de entrega aqui
99.0 mm
8.0 mm
Female
22.0 mm
PA
3,8964 € - 4,1004 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
10,7315 € - 11,3021 € 108 Em stock
50.0 mm
M10
3,2486 € - 3,4183 € 201 Em stock
25.0 mm
M6
10,506 € - 11,0519 € 66 Em stock
70.0 mm
M12
Female
17.0 mm
PA
2,7208 € - 2,8629 € 29 Em stock
40.0 mm
M6
25,5749 € - 26,92 € 5 Em stock
M12
11,0416 € - 11,6287 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
5,3065 € - 5,5867 € 20 Em stock
60.0 mm
M10
6,1491 € - 13,5857 € 850 Em stock
32.0 mm
M5
3,8213 € - 4,0149 € 14 Em stock
28.0 mm
M6
PP
4,8543 € - 5,1129 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
PP
6,2747 € - 6,5981 € 981 Em stock
50.0 mm
M10
PP
1,5973 € - 1,6813 € 751 Em stock
25.0 mm
M4
6,3963 € - 14,1213 € 421 Em stock
32.0 mm
M6
40,8086 € - 42,9613 € Solicite o prazo de entrega aqui
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
PA
2,7802 € - 4,3248 € 29 Em stock
40.0 mm
M8
5,5321 € - 5,8225 € 10 Em stock
60.0 mm
M12
5,768 € - 12,7411 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Furo roscado
13.0 mm
TPE
  • de 12
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188552

Intervalo de preços
11,0539 € - 10,5049 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 99.0 mm Furo cego pré-perfurado 8.0 mm PA Preto

10188668

Intervalo de preços
27,9645 € - 26,5637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Altura da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188507

Intervalo de preços
4,1004 € - 3,8964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188569

Intervalo de preços
11,3021 € - 10,7315 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188194

Intervalo de preços
3,4183 € - 3,2486 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 70.0 mm Inserção M12 PA Cinzento

10188101

Intervalo de preços
11,0519 € - 10,506 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Inserção
Volante M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188378

Intervalo de preços
2,8629 € - 2,7208 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 60.0 mm M12 Alumínio

10271728

Intervalo de preços
26,92 € - 25,5749 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    60.0 mm
Volante 61.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188705

Intervalo de preços
11,6287 € - 11,0416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188606

Intervalo de preços
5,5867 € - 5,3065 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    36.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188293

Intervalo de preços
13,5857 € - 6,1491 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6

10275184

Intervalo de preços
4,0149 € - 3,8213 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Volante M8

10275269

Intervalo de preços
5,1129 € - 4,8543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Código do material
    3926300090
Volante M10

10275368

Intervalo de preços
6,5981 € - 6,2747 €

Níveis de stock
981 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Código do material
    3926300090
Volante M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188125

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5973 €

Níveis de stock
751 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188316

Intervalo de preços
14,1213 € - 6,3963 €

Níveis de stock
421 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 129.0 mm Furo cego pré-perfurado 8.0 mm PA Preto

10188682

Intervalo de preços
42,9613 € - 40,8086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Altura da maçaneta
    47.0 mm
  • Altura geral
    47.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188385

Intervalo de preços
4,3248 € - 2,7802 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188613

Intervalo de preços
5,8225 € - 5,5321 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    36.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de toque suave 43.0 mm Inserção M8 PP;TPE Preto

10188002

Intervalo de preços
12,7411 € - 5,768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto