Menu Procurar

Varas e hastes totalmente roscadas

Em stock

As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Comprar
0,1361 € - 0,1681 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16-18
38.1 mm
3,8679 € - 4,7752 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
1.0 m
11,5619 € - 12,1754 € 9 Em stock
M4 x 0.7
1.0 m
0,0601 € - 0,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
19.1 mm
0,1996 € - 0,2465 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16-18
76.2 mm
0,4559 € - 0,5629 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2-13
76.2 mm
0,2238 € - 0,2355 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-20
50.8 mm
0,0597 € - 0,0737 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-20
19.1 mm
0,1735 € - 0,2142 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8-16
25.4 mm
0,2531 € - 0,3125 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8-16
63.5 mm
0,112 € - 0,1383 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-20
63.5 mm
0,5196 € - 0,6414 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8-16
101.6 mm
0,3091 € - 0,3817 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2-13
50.8 mm
0,1183 € - 0,1245 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-20
25.4 mm
0,2777 € - 0,2923 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8-16
38.1 mm
0,0559 € - 0,0691 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
25.4 mm
5,1755 € - 6,3894 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
1000.0 mm
0,0955 € - 0,1179 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
63.5 mm
0,3966 € - 0,4896 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2-13
63.5 mm
0,1729 € - 0,2135 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16-18
63.5 mm
  • de 3
Haste roscada 1.500 in (C) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.0 m (C) M8 x 1.25 Nylon 6/6

10373248

Intervalo de preços
4,7752 € - 3,8679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Comprimento total
    1.0 m
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.0 m (C) M4 x 0.7 Nylon 6/6

10373231

Intervalo de preços
12,1754 € - 11,5619 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Comprimento total
    1.0 m
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 0.750 in (C) #10-32 Nylon 6/6

10373255

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Comprimento total
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 3.000 in (C) 5/16-18 Nylon 6/6

10373408

Intervalo de preços
0,2465 € - 0,1996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 3.000 in (C) 1/2-13 Nylon 6/6

10373507

Intervalo de preços
0,5629 € - 0,4559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/2-13
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.000 in (C) 1/4-20 Nylon 6/6

10373330

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/4-20
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 0.750 in (C) 1/4-20 Nylon 6/6

10373309

Intervalo de preços
0,0737 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/4-20
  • Comprimento total
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.000 in (C) 3/8-16 Nylon 6/6

10373415

Intervalo de preços
0,2142 € - 0,1735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-16
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.500 in (C) 3/8-16 Nylon 6/6

10373446

Intervalo de preços
0,3125 € - 0,2531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-16
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.500 in (C) 1/4-20 Nylon 6/6

10373347

Intervalo de preços
0,1383 € - 0,112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/4-20
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 4.000 in (C) 3/8-16 Nylon 6/6

10373460

Intervalo de preços
0,6414 € - 0,5196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-16
  • Comprimento total
    101.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.000 in (C) 1/2-13 Nylon 6/6

10373484

Intervalo de preços
0,3817 € - 0,3091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/2-13
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.000 in (C) 1/4-20 Nylon 6/6

10373316

Intervalo de preços
0,1245 € - 0,1183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/4-20
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.500 in (C) 3/8-16 Nylon 6/6

10373422

Intervalo de preços
0,2923 € - 0,2777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-16
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.000 in (C) #10-32 Nylon 6/6

10373262

Intervalo de preços
0,0691 € - 0,0559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M3 Nylon 6/6

10373224

Intervalo de preços
6,3894 € - 5,1755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.500 in (C) #10-32 Nylon 6/6

10373293

Intervalo de preços
0,1179 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.500 in (C) 1/2-13 Nylon 6/6

10373491

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,3966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/2-13
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.500 in (C) 5/16-18 Nylon 6/6

10373392

Intervalo de preços
0,2135 € - 0,1729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790