Menu Procurar

Varas e hastes totalmente roscadas

Em stock

As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Comprar
0,0983 € - 0,1214 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16-18
25.4 mm
0,0886 € - 0,1094 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
50.8 mm
0,2265 € - 0,2797 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8-16
50.8 mm
1,8215 € - 1,9167 € 15 Em stock
M6
200.0 mm
1,5431 € - 1,6247 € 12689 Em stock
M5
200.0 mm
2,874 € - 3,0285 € 7 Em stock
M8
200.0 mm
1,3641 € - 1,4348 € 9323 Em stock
M4
200.0 mm
  • de 3
Haste roscada 1.000 in (C) 5/16-18 Nylon 6/6

10373361

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,0983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.000 in (C) #10-32 Nylon 6/6

10373286

Intervalo de preços
0,1094 € - 0,0886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.000 in (C) 3/8-16 Nylon 6/6

10373439

Intervalo de preços
0,2797 € - 0,2265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-16
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 200.0 mm (C) M6 Nylon 6/6

10065006

Intervalo de preços
1,9167 € - 1,8215 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 200.0 mm (C) M5 Nylon 6/6

10064993

Intervalo de preços
1,6247 € - 1,5431 €

Níveis de stock
12689 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 200.0 mm (C) M8 Nylon 6/6

10065013

Intervalo de preços
3,0285 € - 2,874 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 200.0 mm (C) M4 Nylon 6/6

10064986

Intervalo de preços
1,4348 € - 1,3641 €

Níveis de stock
9323 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790