Menu Procurar

Varas e hastes totalmente roscadas

Em stock

As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Comprar
7,0196 € - 7,3845 € 591 Em stock
M6
1000.0 mm
21,5222 € - 22,6498 € 15 Em stock
M14
1000.0 mm
203,859 € - 214,5936 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24 x 3.0
1000.0 mm
25,4805 € - 26,8176 € 105 Em stock
M16
1000.0 mm
4,0905 € - 4,30 € 646 Em stock
M10
200.0 mm
11,5618 € - 12,1711 € 34 Em stock
M10
1000.0 mm
31,4381 € - 33,0967 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18
1000.0 mm
37,6834 € - 39,6615 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
1000.0 mm
6,2453 € - 6,5658 € 350 Em stock
M5
1000.0 mm
16,0385 € - 16,8911 € 34 Em stock
M12
1000.0 mm
8,2794 € - 8,7216 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1000.0 mm
6,6218 € - 6,9646 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
1000.0 mm
0,1165 € - 0,1438 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-20
38.1 mm
1,1366 € - 1,4032 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2-13
127 mm
0,1361 € - 0,1681 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16-18
38.1 mm
3,8679 € - 4,7752 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
1.0 m
0,0818 € - 0,1011 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
38.1 mm
0,2704 € - 0,3338 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8-16
76.2 mm
0,2619 € - 0,3234 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2-13
38.1 mm
0,1545 € - 0,1908 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16-18
50.8 mm
  • de 3
Haste roscada 1000.0 mm (C) M6 Nylon 6/6

10178720

Intervalo de preços
7,3845 € - 7,0196 €

Níveis de stock
591 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M14 Nylon 6/6

10178768

Intervalo de preços
22,6498 € - 21,5222 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805

Intervalo de preços
214,5936 € - 203,859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M16 Nylon 6/6

10178775

Intervalo de preços
26,8176 € - 25,4805 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 200.0 mm (C) M10 PA

10065020

Intervalo de preços
4,30 € - 4,0905 €

Níveis de stock
646 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M10 Nylon 6/6

10178744

Intervalo de preços
12,1711 € - 11,5618 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M18 Nylon 6/6

10178782

Intervalo de preços
33,0967 € - 31,4381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M20 Nylon 6/6

10178799

Intervalo de preços
39,6615 € - 37,6834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M5 Nylon 6/6

10178713

Intervalo de preços
6,5658 € - 6,2453 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M12 Nylon 6/6

10178751

Intervalo de preços
16,8911 € - 16,0385 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M8 Nylon 6/6

10178737

Intervalo de preços
8,7216 € - 8,2794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1000.0 mm (C) M4 Nylon 6/6

10178706

Intervalo de preços
6,9646 € - 6,6218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.500 in (C) 1/4-20 Nylon 6/6

10373323

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/4-20
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 5.000 in (C) 1/2-13 Nylon 6/6

10373521

Intervalo de preços
1,4032 € - 1,1366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/2-13
  • Comprimento total
    127 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.500 in (C) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.0 m (C) M8 x 1.25 Nylon 6/6

10373248

Intervalo de preços
4,7752 € - 3,8679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Comprimento total
    1.0 m
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.500 in (C) #10-32 Nylon 6/6

10373279

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,0818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 3.000 in (C) 3/8-16 Nylon 6/6

10373453

Intervalo de preços
0,3338 € - 0,2704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-16
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.500 in (C) 1/2-13 Nylon 6/6

10373477

Intervalo de preços
0,3234 € - 0,2619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/2-13
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 2.000 in (C) 5/16-18 Nylon 6/6

10373385

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790