Menu Procurar

Trincos quarto de volta - cadeado com maçaneta de orelhas

Em stock

Destaque com acessórios de cadeado para opção de segurança adicional quando selado com um cadeado. São também equipados com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Em oferta estão as orientações da porta direita e esquerda e uma variedade punhos

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Terminar Comprimento do furo de montagem Intervalo de punho Comprar
4,0157 € - 6,2466 € 246 Em stock
20.2 mm
Revestido com pó
22.2 mm
28.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
14.5 mm
1,9329 € - 3,0067 € 100 Em stock
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
28.5 mm
8,9301 € - 13,1655 € 49 Em stock
20.2 mm
Revestido com pó
22.2 mm
14.5 mm
4,3857 € - 6,4601 € 145 Em stock
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
26.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 10 Em stock
20.2 mm
Revestido com pó
22.2 mm
18.5 mm
10105023 4,0156 € - 6,2466 € 45 Em stock
20.2 mm
Revestido com pó
22.2 mm
26.5 mm
0,5156 € - 0,5427 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
Sem acabamento
10105016 4,3857 € - 6,4601 € 1820 Em stock
20.2 mm
Revestido com pó
22.2 mm
24.5 mm
9,579 € - 14,1172 € 74 Em stock
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
18.5 mm
8,858 € - 13,0501 € 100 Em stock
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
8.5 mm
4,3857 € - 6,4601 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Revestido com pó
22.2 mm
8.5 mm
4,0157 € - 6,2466 € 50 Em stock
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
24.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Em bruto
22.2 mm
25.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Em bruto
22.2 mm
26.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Em bruto
22.2 mm
28.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Em bruto
22.2 mm
18.5 mm
0,5156 € - 0,5427 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
Sem acabamento
3,3829 € - 4,7361 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
Revestido a pó preto
22.2 mm
26.5 mm
0,5156 € - 0,5427 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Sem acabamento
  • de 2
Trinco quarto de volta 28.5 mm Liga de zinco

10105047

Intervalo de preços
6,2466 € - 4,0157 €

Níveis de stock
246 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 14.5 mm Liga de zinco

10104972

Intervalo de preços
6,2466 € - 4,0156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 28.5 mm Liga de zinco

10104989

Intervalo de preços
3,0067 € - 1,9329 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 14.5 mm Liga de zinco

10105030

Intervalo de preços
13,1655 € - 8,9301 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 26.5 mm Liga de zinco

10104965

Intervalo de preços
6,4601 € - 4,3857 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 18.5 mm Liga de zinco

10105009

Intervalo de preços
6,2466 € - 4,0156 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 26.5 mm Liga de zinco

10105023

Intervalo de preços
6,2466 € - 4,0156 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trincos quarto de volta - cadeado

10023990

Intervalo de preços
0,5427 € - 0,5156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura do furo de montagem
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Inclui
    Não inclui
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta 24.5 mm Liga de zinco

10105016

Intervalo de preços
6,4601 € - 4,3857 €

Níveis de stock
1820 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 18.5 mm Liga de zinco

10104941

Intervalo de preços
14,1172 € - 9,579 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 8.5 mm Liga de zinco

10104996

Intervalo de preços
13,0501 € - 8,858 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 8.5 mm Liga de zinco

10105054

Intervalo de preços
6,4601 € - 4,3857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta 24.5 mm Liga de zinco

10104958

Intervalo de preços
6,2466 € - 4,0157 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 25.5 mm

20077402


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    25.5 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 26.5 mm

20077419


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm

20077426


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
Trinco quarto de volta Chave de cadeado 18.5 mm

20077396


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
Trincos quarto de volta - cadeado

10024034

Intervalo de preços
0,5427 € - 0,5156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura do furo de montagem
    9.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Inclui
    Não inclui
  • Código do material
    3926909790
Trinco quarto de volta 26.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20067045

Intervalo de preços
4,7361 € - 3,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
Trincos quarto de volta - cadeado

10024010

Intervalo de preços
0,5427 € - 0,5156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura do furo de montagem
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Inclui
    Não inclui
  • Código do material
    3926909790