Destaque com acessórios de cadeado para opção de segurança adicional quando selado com um cadeado. São também equipados com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Em oferta estão as orientações da porta direita e esquerda e uma variedade punhos
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura do furo de montagem | Terminar | Comprimento do furo de montagem | Intervalo de punho | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0156 € - 6,2466 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9329 € - 3,0067 € | 97 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 10105016 | 4,3857 € - 6,4601 € | 2020 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Revestido com pó
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
| 4,3857 € - 6,4601 € | 145 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | 10 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Revestido com pó
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,0157 € - 6,2466 € | 246 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Revestido com pó
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,579 € - 14,1172 € | 80 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,5156 € - 0,5427 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.354 in
9.0 mm
|
Sem acabamento
|
|
|
||
| 8,858 € - 13,0501 € | 100 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,0157 € - 6,2466 € | 50 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromado
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,9301 € - 13,1655 € | 49 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Revestido com pó
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,3857 € - 6,4601 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.795 in
20.2 mm
|
Revestido com pó
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10105023 | 4,0156 € - 6,2466 € | 50 Em stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Revestido com pó
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
| 0,5156 € - 0,5427 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.366 in
9.3 mm
|
Sem acabamento
|
|
|
||
| 0,5156 € - 0,5427 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.354 in
9.0 mm
|
Sem acabamento
|
|
|
||
| 0,5156 € - 0,5427 € | 3000 Em stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Sem acabamento
|
|
|
||
| 1,0565 € - 1,1121 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.374 in
9.5 mm
|
Sem acabamento
|
|
|
||
| 0,5156 € - 0,5427 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.374 in
9.5 mm
|
Sem acabamento
|
|
|
||
| 2,579 € - 4,0118 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.795 in
20.2 mm
|
Revestido a pó preto
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.795 in
20.2 mm
|
Em bruto
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar