Menu Procurar

Telescopic Drawer Slides

Em produção

Telescopic Drawer Slides consist of multiple interlocking rails that extend and retract in stages. This design allows drawers to open completely, providing full access to contents. The static load capacity is specified at the centre of the rails, through all mounting holes.

Made from high-strength materials, including cold-rolled steel and stainless steel that ensure durability, load-bearing capability, and resistance to wear and corrosion. They are designed to support weights ranging from 20 kg for light applications up to 200 kg for heavier industrial applications.

Please note: The slides are sold individually as single units.

  • Due to the materials used and the exposed ball bearing sections, these slides are primarily intended for internal, clean applications such as cabinetry, industrial storage systems, and automotive applications.
Material: 304 Stainless Steel, Blackened steel, Cold Rolled Steel Series Code: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Slide length sl Slide travel tr Material Load/pair max. kg Comprar
35,8834 € - 51,2678 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
412.0
Aço inoxidável 304
45.0
58,6212 € - 83,7416 € Solicite o prazo de entrega aqui
700.0
705.0
Aço inoxidável 304
45.0
5,6896 € - 8,1236 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
400.0
Aço laminado a frio
45.0
16,6477 € - 23,7751 € Solicite o prazo de entrega aqui
406.4
406.4
Aço laminado a frio
60.0
42,107 € - 60,1514 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0
560.0
Aço inoxidável 304
30.0
32,5251 € - 46,4615 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
362.0
Aço inoxidável 304
45.0
3,2761 € - 4,6729 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0
250.0
Aço laminado a frio
45.0
38,7384 € - 55,345 € Solicite o prazo de entrega aqui
304.0
304.0
Aço laminado a frio
200.0
94,8845 € - 135,5537 € Solicite o prazo de entrega aqui
711.0
711.0
Aço laminado a frio
200.0
8,3803 € - 11,9748 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
300.0
Aço laminado a frio
60.0
45,301 € - 64,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
355.0
355.0
Aço laminado a frio
200.0
8,3803 € - 11,9646 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
508.0
Aço laminado a frio
30.0
77,8671 € - 111,2344 € Solicite o prazo de entrega aqui
608.0
608.0
Aço laminado a frio
200.0
3,7999 € - 5,4226 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
300.0
Aço laminado a frio
45.0
21,3103 € - 30,4403 € Solicite o prazo de entrega aqui
609.6
609.6
Aço laminado a frio
60.0
4,8269 € - 6,8912 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
406.0
Aço laminado a frio
30.0
32,2992 € - 46,1431 € Solicite o prazo de entrega aqui
254.0
254.0
Aço laminado a frio
200.0
3,0913 € - 4,4161 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0
254.0
Aço laminado a frio
30.0
6,655 € - 9,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
500.0
Aço laminado a frio
45.0
9,4279 € - 13,4742 € Solicite o prazo de entrega aqui
700.0
700.0
Aço laminado a frio
45.0
  • de 4
Corrediça da gaveta 400.0 412.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755911

Intervalo de preços
51,2678 € - 35,8834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    412.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Corrediça da gaveta 700.0 705.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755966

Intervalo de preços
83,7416 € - 58,6212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    705.0
  • c
    320.0
  • d
    514.0
  • e
    630.0
Corrediça da gaveta 400.0 400.0 45.0 Aço laminado a frio

20755560

Intervalo de preços
8,1236 € - 5,6896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Corrediça da gaveta 406.4 406.4 60.0 Aço laminado a frio

20755461

Intervalo de preços
23,7751 € - 16,6477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    406.4
  • Slide travel tr
    406.4
  • b
    288.0
  • f
    33.4
  • g
    160.0
Corrediça da gaveta 550.0 560.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755881

Intervalo de preços
60,1514 € - 42,107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    560.0
  • c
    1100.0
  • d
    230.0
  • e
    352.0
Corrediça da gaveta 350.0 362.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755904

Intervalo de preços
46,4615 € - 32,5251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    362.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Corrediça da gaveta 250.0 250.0 45.0 Aço laminado a frio

20755539

Intervalo de preços
4,6729 € - 3,2761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    250.0
  • a
    35.0
  • b
    160.0
  • b1
    160.0
Corrediça da gaveta 304.0 304.0 200.0 Aço laminado a frio

20755263

Intervalo de preços
55,345 € - 38,7384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    304.0
  • Slide travel tr
    304.0
  • g
    153.0
  • h
    179.0
  • j
    198.0
Corrediça da gaveta 711.0 711.0 200.0 Aço laminado a frio

20755348

Intervalo de preços
135,5537 € - 94,8845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    711.0
  • Slide travel tr
    711.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    500.0
Corrediça da gaveta 300.0 300.0 60.0 Aço laminado a frio

20755706

Intervalo de preços
11,9748 € - 8,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • c
    98.0
  • d
    49.0
  • e
    98.0
Corrediça da gaveta 355.0 355.0 200.0 Aço laminado a frio

20755270

Intervalo de preços
64,7215 € - 45,301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    355.0
  • Slide travel tr
    355.0
  • g
    204.0
  • h
    230.0
  • j
    249.0
Corrediça da gaveta 500.0 508.0 30.0 Aço laminado a frio

20755683

Intervalo de preços
11,9646 € - 8,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • c
    192.0
  • c1
    416.0
  • d
    160.0
Corrediça da gaveta 608.0 608.0 200.0 Aço laminado a frio

20755324

Intervalo de preços
111,2344 € - 77,8671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    608.0
  • Slide travel tr
    608.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    398.0
Corrediça da gaveta 300.0 300.0 45.0 Aço laminado a frio

20755546

Intervalo de preços
5,4226 € - 3,7999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    96.0
Corrediça da gaveta 609.6 609.6 60.0 Aço laminado a frio

20755508

Intervalo de preços
30,4403 € - 21,3103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    609.6
  • Slide travel tr
    609.6
  • b
    352.0
  • c
    480.0
  • d
    25.45
Corrediça da gaveta 400.0 406.0 30.0 Aço laminado a frio

20755669

Intervalo de preços
6,8912 € - 4,8269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    406.0
  • c
    128.0
  • c1
    320.0
  • d
    150.0
Corrediça da gaveta 254.0 254.0 200.0 Aço laminado a frio

20755256

Intervalo de preços
46,1431 € - 32,2992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    254.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • g
    103.0
  • h
    128.0
  • j
    147.0
Corrediça da gaveta 250.0 254.0 30.0 Aço laminado a frio

20755638

Intervalo de preços
4,4161 € - 3,0913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • c
    160.0
  • i
    160.0
  • Load/pair max. kg
    30.0
Corrediça da gaveta 500.0 500.0 45.0 Aço laminado a frio

20755584

Intervalo de preços
9,51 € - 6,655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    500.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    192.0
Corrediça da gaveta 700.0 700.0 45.0 Aço laminado a frio

20755621

Intervalo de preços
13,4742 € - 9,4279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    700.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    288.0