Menu Procurar

Telescopic Drawer Slides

Em produção

Telescopic Drawer Slides consist of multiple interlocking rails that extend and retract in stages. This design allows drawers to open completely, providing full access to contents. The static load capacity is specified at the centre of the rails, through all mounting holes.

Made from high-strength materials, including cold-rolled steel and stainless steel that ensure durability, load-bearing capability, and resistance to wear and corrosion. They are designed to support weights ranging from 20 kg for light applications up to 200 kg for heavier industrial applications.

Please note: The slides are sold individually as single units.

  • Due to the materials used and the exposed ball bearing sections, these slides are primarily intended for internal, clean applications such as cabinetry, industrial storage systems, and automotive applications.
Material: 304 Stainless Steel, Blackened steel, Cold Rolled Steel Series Code: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Slide length sl Slide travel tr Material Load/pair max. kg Comprar
70,9452 € - 101,3546 € Solicite o prazo de entrega aqui
558.0
558.0
Aço laminado a frio
200.0
10,9273 € - 15,6104 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
400.0
Aço laminado a frio
60.0
28,643 € - 40,9157 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
360.0
Aço inoxidável 304
30.0
35,3802 € - 50,5387 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
460.0
Aço inoxidável 304
30.0
32,1246 € - 45,8966 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
410.0
Aço inoxidável 304
30.0
44,7053 € - 63,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
512.0
Aço inoxidável 304
45.0
51,6786 € - 73,8208 € Solicite o prazo de entrega aqui
406.0
406.0
Aço laminado a frio
200.0
84,2551 € - 120,3644 € Solicite o prazo de entrega aqui
660.0
660.0
Aço laminado a frio
200.0
3,4918 € - 4,981 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
450.0
Aço escurecido
20.0
21,8956 € - 31,2824 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0
260.0
Aço inoxidável 304
30.0
42,107 € - 60,1514 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0
560.0
Aço inoxidável 304
30.0
48,2485 € - 68,9322 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0
562.0
Aço inoxidável 304
45.0
  • de 4
Corrediça da gaveta 558.0 558.0 200.0 Aço laminado a frio

20755317

Intervalo de preços
101,3546 € - 70,9452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    558.0
  • Slide travel tr
    558.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    347.0
Corrediça da gaveta 400.0 400.0 60.0 Aço laminado a frio

20755720

Intervalo de preços
15,6104 € - 10,9273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • c
    127.0
  • d
    84.0
  • e
    126.0
Corrediça da gaveta 350.0 360.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755843

Intervalo de preços
40,9157 € - 28,643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    360.0
  • c
    715.0
  • d
    210.0
  • e
    310.0
Corrediça da gaveta 450.0 460.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755867

Intervalo de preços
50,5387 € - 35,3802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    460.0
  • c
    915.0
  • d
    230.0
  • e
    410.0
Corrediça da gaveta 400.0 410.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755850

Intervalo de preços
45,8966 € - 32,1246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    410.0
  • c
    815.0
  • d
    180.0
  • e
    360.0
Corrediça da gaveta 500.0 512.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755935

Intervalo de preços
63,8589 € - 44,7053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    512.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    320.0
Corrediça da gaveta 406.0 406.0 200.0 Aço laminado a frio

20755287

Intervalo de preços
73,8208 € - 51,6786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    406.0
  • Slide travel tr
    406.0
  • a
    127.0
  • g
    255.0
  • h
    280.0
Corrediça da gaveta 660.0 660.0 200.0 Aço laminado a frio

20755331

Intervalo de preços
120,3644 € - 84,2551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    660.0
  • Slide travel tr
    660.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    449.0
Corrediça da gaveta 450.0 450.0 20.0 Aço escurecido

20755805

Intervalo de preços
4,981 € - 3,4918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • a
    900.0
  • c
    235.0
  • e
    191.0
Corrediça da gaveta 250.0 260.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755829

Intervalo de preços
31,2824 € - 21,8956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    260.0
  • c
    515.0
  • d
    85.0
  • e
    210.0
Corrediça da gaveta 550.0 560.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755881

Intervalo de preços
60,1514 € - 42,107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    560.0
  • c
    1100.0
  • d
    230.0
  • e
    352.0
Corrediça da gaveta 550.0 562.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755942

Intervalo de preços
68,9322 € - 48,2485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    562.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0