Menu Procurar

Telescopic Drawer Slides

Em produção

Telescopic Drawer Slides consist of multiple interlocking rails that extend and retract in stages. This design allows drawers to open completely, providing full access to contents. The static load capacity is specified at the centre of the rails, through all mounting holes.

Made from high-strength materials, including cold-rolled steel and stainless steel that ensure durability, load-bearing capability, and resistance to wear and corrosion. They are designed to support weights ranging from 20 kg for light applications up to 200 kg for heavier industrial applications.

Please note: The slides are sold individually as single units.

  • Due to the materials used and the exposed ball bearing sections, these slides are primarily intended for internal, clean applications such as cabinetry, industrial storage systems, and automotive applications.
Material: 304 Stainless Steel, Blackened steel, Cold Rolled Steel Series Code: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Slide length sl Slide travel tr Material Load/pair max. kg Comprar
22,9226 € - 32,7408 € Solicite o prazo de entrega aqui
711.2
711.2
Aço laminado a frio
60.0
10,1776 € - 14,5423 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0
550.0
Aço laminado a frio
45.0
3,6253 € - 5,1761 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
305.0
Aço laminado a frio
30.0
4,4264 € - 6,3263 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
350.0
Aço laminado a frio
45.0
4,0567 € - 5,7923 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
356.0
Aço laminado a frio
30.0
11,0403 € - 15,7747 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
600.0
Aço laminado a frio
45.0
13,7515 € - 19,6465 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
500.0
Aço laminado a frio
60.0
21,5567 € - 30,7997 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
525.0
Aço laminado a frio
80.0
23,1897 € - 33,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0
574.0
Aço laminado a frio
80.0
3,4918 € - 4,981 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
450.0
Aço escurecido
20.0
29,1668 € - 41,6654 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
610.0
Aço laminado a frio
80.0
14,4499 € - 20,6427 € Solicite o prazo de entrega aqui
335.6
335.6
Aço laminado a frio
60.0
18,5374 € - 26,4761 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0
210.0
Aço inoxidável 304
30.0
3,081 € - 4,3956 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
400.0
Aço escurecido
20.0
15,9904 € - 22,8405 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
375.0
Aço laminado a frio
80.0
12,3343 € - 17,6233 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
450.0
Aço laminado a frio
60.0
15,6001 € - 22,2859 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
328.0
Aço laminado a frio
80.0
2,3724 € - 3,3891 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
350.0
Aço escurecido
20.0
21,8956 € - 31,2824 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0
260.0
Aço inoxidável 304
30.0
40,6384 € - 58,0563 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
510.0
Aço inoxidável 304
30.0
  • de 4
Corrediça da gaveta 711.2 711.2 60.0 Aço laminado a frio

20755522

Intervalo de preços
32,7408 € - 22,9226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    711.2
  • Slide travel tr
    711.2
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Corrediça da gaveta 550.0 550.0 45.0 Aço laminado a frio

20755591

Intervalo de preços
14,5423 € - 10,1776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    550.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Corrediça da gaveta 300.0 305.0 30.0 Aço laminado a frio

20755645

Intervalo de preços
5,1761 € - 3,6253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    305.0
  • c
    96.0
  • c1
    192.0
  • d
    160.0
Corrediça da gaveta 350.0 350.0 45.0 Aço laminado a frio

20755553

Intervalo de preços
6,3263 € - 4,4264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    128.0
Corrediça da gaveta 350.0 356.0 30.0 Aço laminado a frio

20755652

Intervalo de preços
5,7923 € - 4,0567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    356.0
  • c
    128.0
  • c1
    256.0
  • d
    150.0
Corrediça da gaveta 600.0 600.0 45.0 Aço laminado a frio

20755607

Intervalo de preços
15,7747 € - 11,0403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    600.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Corrediça da gaveta 500.0 500.0 60.0 Aço laminado a frio

20755744

Intervalo de preços
19,6465 € - 13,7515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    500.0
  • c
    160.0
  • d
    120.0
  • e
    160.0
Corrediça da gaveta 500.0 525.0 80.0 Aço laminado a frio

20755393

Intervalo de preços
30,7997 € - 21,5567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    525.0
  • c
    192.0
  • e
    352.0
  • f
    160.0
Corrediça da gaveta 550.0 574.0 80.0 Aço laminado a frio

20755409

Intervalo de preços
33,131 € - 23,1897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    574.0
  • c
    192.0
  • e
    416.0
  • f
    224.0
Corrediça da gaveta 450.0 450.0 20.0 Aço escurecido

20755805

Intervalo de preços
4,981 € - 3,4918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • a
    900.0
  • c
    235.0
  • e
    191.0
Corrediça da gaveta 600.0 610.0 80.0 Aço laminado a frio

20755416

Intervalo de preços
41,6654 € - 29,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    610.0
  • c
    256.0
  • e
    480.0
  • f
    256.0
Corrediça da gaveta 335.6 335.6 60.0 Aço laminado a frio

20755454

Intervalo de preços
20,6427 € - 14,4499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    335.6
  • Slide travel tr
    335.6
  • f
    46.6
  • g
    128.0
  • h
    128.0
Corrediça da gaveta 200.0 210.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755812

Intervalo de preços
26,4761 € - 18,5374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    200.0
  • Slide travel tr
    210.0
  • c
    415.0
  • Load/pair max. kg
    30.0
Corrediça da gaveta 400.0 400.0 20.0 Aço escurecido

20755799

Intervalo de preços
4,3956 € - 3,081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    800.0
  • c
    185.0
  • e
    171.0
Corrediça da gaveta 350.0 375.0 80.0 Aço laminado a frio

20755362

Intervalo de preços
22,8405 € - 15,9904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    375.0
  • e
    224.0
  • h
    224.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Corrediça da gaveta 450.0 450.0 60.0 Aço laminado a frio

20755737

Intervalo de preços
17,6233 € - 12,3343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • c
    127.0
  • d
    135.0
  • e
    127.0
Corrediça da gaveta 300.0 328.0 80.0 Aço laminado a frio

20755355

Intervalo de preços
22,2859 € - 15,6001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    328.0
  • e
    160.0
  • h
    160.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Corrediça da gaveta 350.0 350.0 20.0 Aço escurecido

20755782

Intervalo de preços
3,3891 € - 2,3724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • a
    700.0
  • c
    135.0
  • e
    146.0
Corrediça da gaveta 250.0 260.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755829

Intervalo de preços
31,2824 € - 21,8956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    260.0
  • c
    515.0
  • d
    85.0
  • e
    210.0
Corrediça da gaveta 500.0 510.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755874

Intervalo de preços
58,0563 € - 40,6384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    510.0
  • c
    1015.0
  • d
    280.0
  • e
    460.0