Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo

Em stock

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D h Cor Material Tipo de pega d Comprar
1,3802 € - 3,0518 € 27760 Em stock
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
165.1 mm
0,6171 € - 1,3643 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
114.3 mm
0,4845 € - 1,071 € 70 Em stock
8.8 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
99.0 mm
0,0377 € - 0,0586 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
10.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Com pega
4.0 mm
0,0342 € - 0,0533 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
9.2 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Com pega
34.7 mm
0,0273 € - 0,0425 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
11.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Com pega
24.0 mm
0,0141 € - 0,022 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
9.4 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
13.0 mm
0,0199 € - 0,031 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
9.9 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
18.3 mm
0,0226 € - 0,0351 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.3 mm
11.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
16.0 mm
0,0494 € - 0,0768 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
11.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
37.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
11.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
25.0 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
10.4 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
26.0 mm
0,0723 € - 0,1124 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
12.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
53.0 mm
0,0507 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.0 mm
11.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
40.0 mm
0,0723 € - 0,1124 € 2000 Em stock
62.0 mm
10.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
61.0 mm
0,0991 € - 0,1542 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.6 mm
9.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
75.0 mm
0,0669 € - 0,1041 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.5 mm
11.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
49.0 mm
0,0723 € - 0,1124 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
10.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
55.0 mm
0,0723 € - 0,1124 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.0 mm
10.4 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
65.0 mm
0,0563 € - 0,0876 € 90 Em stock
43.0 mm
10.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
41.0 mm
  • de 5
Tampão para extremidade de tubo 165.1 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082935

Intervalo de preços
3,0518 € - 1,3802 €

Níveis de stock
27760 Em stock
Características
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 114.3 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082867

Intervalo de preços
1,3643 € - 0,6171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 99.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10071908

Intervalo de preços
1,071 € - 0,4845 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 4.0 mm Com pega Polietileno de baixa densidade Natural

20591991

Intervalo de preços
0,0586 € - 0,0377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 34.7 mm Com pega Polietileno de baixa densidade Natural

20591984

Intervalo de preços
0,0533 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 24.0 mm Com pega Polietileno de baixa densidade Natural

20591977

Intervalo de preços
0,0425 € - 0,0273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 13.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572556

Intervalo de preços
0,022 € - 0,0141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 18.5 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572570

Intervalo de preços
0,031 € - 0,0199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 16.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572563

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 37.5 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572624

Intervalo de preços
0,0768 € - 0,0494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 25.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572594

Intervalo de preços
0,0385 € - 0,0247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 26.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572600

Intervalo de preços
0,0385 € - 0,0247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 53.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572679

Intervalo de preços
0,1124 € - 0,0723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 40.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572631

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 61.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572709

Intervalo de preços
0,1124 € - 0,0723 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 75.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572723

Intervalo de preços
0,1542 € - 0,0991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 49.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572662

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,0669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 55.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572686

Intervalo de preços
0,1124 € - 0,0723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 66.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572716

Intervalo de preços
0,1124 € - 0,0723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 41.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572648

Intervalo de preços
0,0876 € - 0,0563 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural