Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo

Em stock

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D h Cor Material Tipo de pega d Comprar
1,2636 € - 1,3303 € 3849 Em stock
29.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
23.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 531 Em stock
16.0 mm
10.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
13.0 mm
0,1732 € - 0,1823 € 4020 Em stock
13.0 mm
8.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
10.0 mm
1,0096 € - 1,0623 € 250 Em stock
25.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
19.0 mm
0,2572 € - 0,2706 € 29 Em stock
19.0 mm
12.0 mm
Preto
LDPE - PIR
Sem pega
16.0 mm
1,0182 € - 1,0709 € 178 Em stock
25.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
20.0 mm
0,7447 € - 0,7836 € 100 Em stock
27.0 mm
20.0 mm
Preto
PVC
Sem pega
22.0 mm
0,5688 € - 0,8848 € 36960 Em stock
3.75 mm
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
95.3 mm
0,3004 € - 0,6642 € 150 Em stock
2.75 mm
11.1 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
69.9 mm
0,5644 € - 1,2476 € 630 Em stock
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
88.9 mm
0,207 € - 0,4577 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
63.5 mm
0,3897 € - 0,8615 € 560 Em stock
3.25 mm
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
82.6 mm
0,7228 € - 1,5975 € 120 Em stock
4.75 mm
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
120.7 mm
0,1215 € - 0,2686 € 960 Em stock
6.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
50.8 mm
0,2923 € - 0,6462 € 990 Em stock
2.25 mm
9.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
57.2 mm
0,0912 € - 0,2017 € 1200 Em stock
1.25 mm
6.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
31.8 mm
0,9338 € - 2,0644 € 8 Em stock
12.7 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
139.7 mm
1,1614 € - 2,5671 € 270 Em stock
15.2 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
127.0 mm
0,2733 € - 0,6043 € 1320 Em stock
10.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Com pega
63.0 mm
0,2693 € - 0,5953 € 750 Em stock
2.56 mm
9.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Sem pega
65.0 mm
  • de 5
Tampão para extremidade de tubo 23.0 mm Sem pega PVC Preto

10179826

Intervalo de preços
1,3303 € - 1,2636 €

Níveis de stock
3849 Em stock
Características
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 13.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060131

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
531 Em stock
Características
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 10.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060117

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
4020 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 19.0 mm Sem pega PVC Preto

10179796

Intervalo de preços
1,0623 € - 1,0096 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 16.0 mm Sem pega LDPE - PIR Preto

10060162

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,2572 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 20.0 mm Sem pega PVC Preto

10179802

Intervalo de preços
1,0709 € - 1,0182 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 22.0 mm Sem pega PVC Preto

10060193

Intervalo de preços
0,7836 € - 0,7447 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Cor
    Preto
Tampão para extremidade de tubo 95.3 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082430

Intervalo de preços
0,8848 € - 0,5688 €

Níveis de stock
36960 Em stock
Características
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 69.9 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10070222

Intervalo de preços
0,6642 € - 0,3004 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 88.9 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082300

Intervalo de preços
1,2476 € - 0,5644 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 63.5 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082911

Intervalo de preços
0,4577 € - 0,207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 82.6 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082294

Intervalo de preços
0,8615 € - 0,3897 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 120.7 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10084496

Intervalo de preços
1,5975 € - 0,7228 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 50.8 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082898

Intervalo de preços
0,2686 € - 0,1215 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 57.2 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10068939

Intervalo de preços
0,6462 € - 0,2923 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 31.8 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10084625

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,0912 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
Tampão para extremidade de tubo 139.7 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082874

Intervalo de preços
2,0644 € - 0,9338 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 127.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10082393

Intervalo de preços
2,5671 € - 1,1614 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Sem pega
Tampão para extremidade de tubo 63.0 mm Com pega LDPE - PIR Branco

10084519

Intervalo de preços
0,6043 € - 0,2733 €

Níveis de stock
1320 Em stock
Características
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco
  • Tipo de pega
    Com pega
Tampão para extremidade de tubo 65.0 mm Sem pega LDPE - PIR Branco

10084489

Intervalo de preços
0,5953 € - 0,2693 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cor
    Branco