Menu Procurar

Tampões para extremidade de tubo

Em stock

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D h Cor Material Tipo de pega d Comprar
0,1435 € - 0,2233 € Solicite o prazo de entrega aqui
86.5 mm
8.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
84.5 mm
0,0199 € - 0,031 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.7 mm
11.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
19.6 mm
0,0615 € - 0,0957 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
10.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
48.0 mm
0,0494 € - 0,0768 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.9 mm
10.4 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
31.5 mm
0,0723 € - 0,1124 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.5 mm
11.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
59.0 mm
0,1622 € - 0,2523 € 1000 Em stock
96.8 mm
9.7 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Sem pega
95.0 mm
0,0816 € - 0,127 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.8 mm
8.2 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
Com pega
84.5 mm
  • de 5
Tampão para extremidade de tubo 84.5 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572730

Intervalo de preços
0,2233 € - 0,1435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 19.6 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572587

Intervalo de preços
0,031 € - 0,0199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 48.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572655

Intervalo de preços
0,0957 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 32.5 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572617

Intervalo de preços
0,0768 € - 0,0494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 59.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572693

Intervalo de preços
0,1124 € - 0,0723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 95.0 mm Sem pega Polietileno de baixa densidade Natural

20572747

Intervalo de preços
0,2523 € - 0,1622 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão para extremidade de tubo 84.5 mm Com pega Polietileno de baixa densidade Natural

20592004

Intervalo de preços
0,127 € - 0,0816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    84.5 mm
  • D
    85.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural