Os tampões de O-ring roscados para roscas BSP/Gás incluem um rebordo de falange comprimida e um O-ring (opcional) para fornecerem uma vedação estanque à água e uma prevenção de fugas superior para roscas hidráulicas. O O-ring proporciona uma vedação estanque e, por conseguinte, impede a entrada de contaminantes, tais como a sujidade, pó, resíduos e humidade na abertura.
Estes tampões roscados BSP/gás com O-ring podem ser instalados com uma chave inglesa, aparafusadora ou à mão. Utilizados nos setores de petróleo e gás, canalização e automóvel em que os vedantes à prova de fugas são essenciais para a integridade do sistema.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | D | Tamanho da rosca | SW | Cor | L | Padrão de rosca | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1852 € - 0,4095 € | 16250 Em stock |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Vermelho
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,192 € - 0,2023 € | 6310 Em stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,3724 € - 0,3918 € | 2510 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 10285749 | 0,3017 € - 0,3177 € | 15510 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
|
| 0,4249 € - 0,4473 € | 2948 Em stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,5565 € - 0,5855 € | 3455 Em stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,4671 € - 0,4916 € | 3708 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,4929 € - 0,5188 € | 3158 Em stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,4615 € - 0,4856 € | 3128 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,8255 € - 0,8685 € | 800 Em stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,5974 € - 0,6286 € | 4018 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,5562 € - 0,5855 € | 2512 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,2549 € - 0,5636 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Vermelho
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1773 € - 0,3921 € | 4800 Em stock |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vermelho
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1082 € | 14197 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Amarelo
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1759 € - 0,3889 € | 5150 Em stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Amarelo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,5442 € - 0,5726 € | 24348 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1595 € | 55500 Em stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarelo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4129 € - 0,4344 € | 53216 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,96 € - 1,0096 € | 42606 Em stock |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar