Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | D | Tamanho da rosca | SW | Cor | L | Padrão de rosca | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1679 € - 0,1767 € | 65552 Em stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1852 € - 0,4095 € | 16250 Em stock |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Vermelho
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2522 € - 0,5577 € | 7500 Em stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Vermelho
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1011 € - 0,1063 € | 33296 Em stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1865 € - 0,4124 € | 16000 Em stock |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vermelho
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1773 € - 0,3921 € | 4800 Em stock |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vermelho
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1787 € - 0,395 € | 1200 Em stock |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Vermelho
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3328 € - 0,3504 € | 4954 Em stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,5048 € - 0,5316 € | 7370 Em stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,5565 € - 0,5855 € | 3455 Em stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,8513 € - 0,8966 € | 4614 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1826 € - 0,4038 € | 67 Em stock |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Vermelho
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,8255 € - 0,8685 € | 800 Em stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 1,6819 € - 3,7181 € | 1400 Em stock |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Vermelho
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4929 € - 0,5188 € | 3258 Em stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,2037 € - 0,4502 € | 4050 Em stock |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Vermelho
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 10285749 | 0,3017 € - 0,3177 € | 17510 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Amarelo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
|
|
| 0,1093 € - 0,1151 € | 300 Em stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarelo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,5562 € - 0,5855 € | 2762 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarelo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1445 € - 0,3195 € | 12600 Em stock |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Vermelho
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar