Menu Procurar

Tampões de tubo com nervura PCR

Em produção

Os tampões de extremidade de tubos canelados são projetados para vedar com segurança as extremidades de tubos e condutas. Com um design de encaixe, o inserto está equipado com aletas internas que proporcionam um encaixe de fricção forte contra o diâmetro interno do tubo conectado. Isto impede efetivamente a entrada de impurezas.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRILUPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações D H Diâmetro da conduta Comprar
0,5175 € - 0,575 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
0,2065 € - 0,3212 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.8 mm
0,3179 € - 0,4946 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
0,5607 € - 0,8723 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
0,2105 € - 0,3274 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
0,8126 € - 0,9029 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
0,7933 € - 0,8815 € Solicite o prazo de entrega aqui
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
1,0304 € - 1,1449 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
2,5866 € - 2,8741 € Solicite o prazo de entrega aqui
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,4271 € - 0,4746 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1,5375 € - 1,7084 € Solicite o prazo de entrega aqui
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,4473 € - 0,497 € Solicite o prazo de entrega aqui
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
0,6997 € - 0,7775 € Solicite o prazo de entrega aqui
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,0413 € - 0,0643 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
0,0516 € - 0,0802 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
0,5962 € - 0,9274 € Solicite o prazo de entrega aqui
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
0,0335 € - 0,0522 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
0,2996 € - 0,466 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.3 mm
30.0 mm
66.7 mm
  • de 3
Tampão de tubo com nervuras 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20749644

Intervalo de preços
0,575 € - 0,5175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    35.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20749439

Intervalo de preços
0,3212 € - 0,2065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    30.8 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 50.0 mm LDPE - PCR Verde

20749460

Intervalo de preços
0,4946 € - 0,3179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    25.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20749569

Intervalo de preços
0,8723 € - 0,5607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    35.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20749590

Intervalo de preços
0,3274 € - 0,2105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    25.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749705

Intervalo de preços
0,9029 € - 0,8126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20749699

Intervalo de preços
0,8815 € - 0,7933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    168.3 mm
  • Especificações
    6"
  • Cor
    Verde
Tampão de tubo com nervuras 206.0 mm LDPE - PCR Verde

20749712

Intervalo de preços
1,1449 € - 1,0304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 323.9 mm LDPE - PCR Verde

20749743

Intervalo de preços
2,8741 € - 2,5866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    323.9 mm
  • Especificações
    12"
  • Cor
    Verde
Tampão de tubo com nervuras 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20749613

Intervalo de preços
0,4746 € - 0,4271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    30.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 273.0 mm LDPE - PCR Verde

20749736

Intervalo de preços
1,7084 € - 1,5375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    273.0 mm
  • Especificações
    10"
  • Cor
    Verde
Tampão de tubo com nervuras 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20749620

Intervalo de preços
0,497 € - 0,4473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    105.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 160.0 mm LDPE - PCR Verde

20749682

Intervalo de preços
0,7775 € - 0,6997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    159.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    160.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Intervalo de preços
0,7508 € - 0,4826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    73.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20749293

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    11.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20749316

Intervalo de preços
0,0802 € - 0,0516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Verde

20749453

Intervalo de preços
0,4858 € - 0,3123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20749538

Intervalo de preços
0,9274 € - 0,5962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    88.9 mm
  • Especificações
    3"
  • Cor
    Verde
Tampão de tubo com nervuras 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20749576

Intervalo de preços
0,0522 € - 0,0335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 66.7 mm LDPE - PCR Verde

20749606

Intervalo de preços
0,466 € - 0,2996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    66.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    66.7 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR