Menu Procurar

Tampões de tubo com nervura PCR

Em produção

Os tampões de extremidade de tubos canelados são projetados para vedar com segurança as extremidades de tubos e condutas. Com um design de encaixe, o inserto está equipado com aletas internas que proporcionam um encaixe de fricção forte contra o diâmetro interno do tubo conectado. Isto impede efetivamente a entrada de impurezas.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRILUPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações D H Diâmetro da conduta Comprar
0,4826 € - 0,7508 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,1678 € - 0,2611 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.8 mm
0,4891 € - 0,5435 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
0,6902 € - 0,7669 € Solicite o prazo de entrega aqui
5 1/2"
35.0 mm
0,8126 € - 0,9029 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
0,0774 € - 0,1204 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.4 mm
  • de 3
Tampão de tubo com nervuras 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Intervalo de preços
0,7508 € - 0,4826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    73.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Verde

20749583

Intervalo de preços
0,2611 € - 0,1678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    30.8 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20749637

Intervalo de preços
0,5435 € - 0,4891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    35.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20749675

Intervalo de preços
0,7669 € - 0,6902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    35.0 mm
  • Especificações
    5 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão de tubo com nervuras 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749705

Intervalo de preços
0,9029 € - 0,8126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20749330

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    31.4 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000