Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | D | Cor | Material | Direção da força | d | H | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1394 € - 0,3081 € | 3000 Em stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1773 € - 0,3919 € | 12000 Em stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0507 € - 0,1122 € | 1000 Em stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0552 € - 0,122 € | 2000 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,058 € - 0,1283 € | 21880 Em stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2341 € - 0,5176 € | 5190 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,2057 € - 0,4547 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.339 in
34.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1948 € - 0,2051 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.583 in
40.2 mm
|
Natural
|
Polietileno de baixa densidade
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,0962 € - 0,2127 € | 950 Em stock |
1.457 in
37.0 mm
|
Natural
|
Polietileno de baixa densidade
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 3300 Em stock |
1.205 in
30.6 mm
|
Natural
|
Polietileno de baixa densidade
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 8027 Em stock |
1.244 in
31.6 mm
|
Natural
|
Polietileno de baixa densidade
|
|
1.091 in
27.7 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 10092095 | 0,0435 € - 0,0963 € | 1000 Em stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Preto
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
|
| 0,2531 € - 0,5594 € | 170 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,276 € - 0,6103 € | 2078 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2841 € - 0,2992 € | 1546 Em stock |
1.87 in
47.5 mm
|
Natural
|
Polietileno de baixa densidade
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,2798 € - 0,2947 € |
Solicite o prazo de entrega |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
Polietileno de baixa densidade
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
9.6
|
|
||
| 0,4034 € - 0,4245 € | 1018 Em stock |
3.693 in
93.8 mm
|
Natural
|
Polietileno de baixa densidade
|
|
3.35 in
85.1 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,5063 € - 0,533 € | 2022 Em stock |
2.961 in
75.2 mm
|
Natural
|
Polietileno de baixa densidade
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,4034 € - 0,4245 € | 4610 Em stock |
3.882 in
98.6 mm
|
Natural
|
Polietileno de baixa densidade
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,184 € - 0,1937 € | 3431 Em stock |
1.465 in
37.2 mm
|
Natural
|
Polietileno de baixa densidade
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar