Menu Procurar

Tampões de proteção paralela

Em stock

Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
490 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material Direção da força d H Tipo Comprar
0,2882 € - 0,6372 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
No Tab
16.0 mm
12.5
5
0,3721 € - 0,8227 € 1600 Em stock
30.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
No Tab
20.0 mm
12.5
5
0,3491 € - 0,7719 € 208800 Em stock
29.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
No Tab
19.0 mm
12.5
5
0,1461 € - 0,3231 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
No Tab
15.0 mm
12.5
5
0,1461 € - 0,1539 € 4679 Em stock
35.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
31.4 mm
8.5
4
0,1665 € - 0,1752 € 3645 Em stock
43.1 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
39.1 mm
8.5
4
0,2314 € - 0,2435 € 1493 Em stock
46.4 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
42.6 mm
5.8
4
0,2057 € - 0,4547 € 2350 Em stock
32.0 mm
Preto
PVC
22.0 mm
12.5
0,226 € - 0,4996 € 200 Em stock
36.0 mm
Preto
PVC
26.0 mm
14.5
0,138 € - 0,1453 € 2109 Em stock
52.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
47.0 mm
10.0
4
0,117 € - 0,2587 € 1400 Em stock
32.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
8.5
4
1,072 € - 2,3696 € 1150 Em stock
57.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
No Tab
47.0 mm
20.5
5
0,0342 € - 0,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
6.0 mm
4.5
4
0,0221 € - 0,049 € 60000 Em stock
12.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
8.0 mm
4.5
4
0,0389 € - 0,0861 € 20000 Em stock
14.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
10.0 mm
5.5
4
0,0253 € - 0,0559 € 5000 Em stock
15.8 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
12.0 mm
5.5
4
0,031 € - 0,0685 € 230600 Em stock
18.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
14.0 mm
5.3
4
0,0315 € - 0,0697 € 32500 Em stock
20.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
16.0 mm
6.3
4
0,1008 € - 0,2229 € 7200 Em stock
20.0 mm
Preto
PVC
12.0 mm
10.5
0,1055 € - 0,2333 € 580 Em stock
21.0 mm
Preto
PVC
13.0 mm
12.5
  • de 25
Tampão Moss 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10083215

Intervalo de preços
0,6372 € - 0,2882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tampão Moss 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10083253

Intervalo de preços
0,8227 € - 0,3721 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tampão Moss 19.0 mm 29.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10083246

Intervalo de preços
0,7719 € - 0,3491 €

Níveis de stock
208800 Em stock
Características
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tampão Moss 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10083208

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tampão de proteção paralela 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258347

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
4679 Em stock
Características
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258385

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
3645 Em stock
Características
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258422

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
1493 Em stock
Características
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão Moss 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm PVC Preto

10086179

Intervalo de preços
0,4547 € - 0,2057 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Material
    PVC
Tampão Moss 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm PVC Preto

10086216

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,226 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Material
    PVC
Tampão de proteção paralela 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10103296

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,138 €

Níveis de stock
2109 Em stock
Características
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 28.0 mm 32.0 mm 8.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10084090

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,117 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão Moss 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10085127

Intervalo de preços
2,3696 € - 1,072 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tampão de proteção paralela 6.0 mm 10.0 mm 4.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083680

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 8.0 mm 12.0 mm 4.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083727

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0221 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • ID
    6.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 10.0 mm 14.0 mm 5.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083765

Intervalo de preços
0,0861 € - 0,0389 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • ID
    8.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 12.0 mm 15.8 mm 5.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083802

Intervalo de preços
0,0559 € - 0,0253 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    15.8 mm
  • d
    12.0 mm
  • ID
    10.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 14.0 mm 18.0 mm 5.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083840

Intervalo de preços
0,0685 € - 0,031 €

Níveis de stock
230600 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083888

Intervalo de preços
0,0697 € - 0,0315 €

Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC Preto

10086070

Intervalo de preços
0,2229 € - 0,1008 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material
    PVC
Tampão de proteção paralela 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm PVC Preto

10086087

Intervalo de preços
0,2333 € - 0,1055 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Material
    PVC