Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,0194 € - 0,0215 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
19.5 mm
0,0186 € - 0,029 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
0,0149 € - 0,0166 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,0747 € - 0,1162 € Solicite o prazo de entrega aqui
59.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,0168 € - 0,0262 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,1145 € - 0,1781 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
0,1215 € - 0,189 € Solicite o prazo de entrega aqui
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,3775 € - 0,5873 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4022 € - 0,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
142.0 mm
146.0 mm
13.5 mm
0,1739 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,0502 € - 0,0781 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
0,0544 € - 0,0846 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,0132 € - 0,0205 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
0,2154 € - 0,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0666 € - 0,1036 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,0933 € - 0,1451 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
  • de 10
Tampão de proteção paralela 16.5 mm LDPE - PCR Verde

20745301

Intervalo de preços
0,0215 € - 0,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão de proteção paralela 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20745288

Intervalo de preços
0,029 € - 0,0186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8" GAS
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN15
Tampão de proteção paralela 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20745172

Intervalo de preços
0,0166 € - 0,0149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 59.0 mm LDPE - PCR Verde

20744694

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,0747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20745233

Intervalo de preços
0,0262 € - 0,0168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20744762

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 71.5 mm LDPE - PCR Verde

20744779

Intervalo de preços
0,189 € - 0,1215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 135.0 mm LDPE - PCR Verde

20745899

Intervalo de preços
0,5873 € - 0,3775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 142.0 mm LDPE - PCR Verde

20745929

Intervalo de preços
0,6256 € - 0,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    142.0 mm
  • D
    146.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 86.0 mm LDPE - PCR Verde

20744885

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,1739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20745615

Intervalo de preços
0,0781 € - 0,0502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 44.0 mm LDPE - PCR Verde

20744588

Intervalo de preços
0,0846 € - 0,0544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20745110

Intervalo de preços
0,0205 € - 0,0132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 94.0 mm LDPE - PCR Verde

20744960

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 103.0 mm LDPE - PCR Verde

20745721

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 96.0 mm LDPE - PCR Verde

20745059

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 107.0 mm LDPE - PCR Verde

20745066

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 53.0 mm LDPE - PCR Verde

20744632

Intervalo de preços
0,1036 € - 0,0666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 64.0 mm LDPE - PCR Verde

20744373

Intervalo de preços
0,1451 € - 0,0933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 87.0 mm LDPE - PCR Verde

20744892

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3" GAS
  • Cor
    Verde