Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2154 € - 0,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3597 € - 0,5595 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3597 € - 0,5595 € Solicite o prazo de entrega aqui
130.0 mm
134.0 mm
13.5 mm
0,4022 € - 0,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0737 € - 0,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,0252 € - 0,0393 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
27.0 mm
10.5 mm
0,0291 € - 0,0323 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
30.0 mm
10.5 mm
0,0335 € - 0,0372 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
0,0356 € - 0,0395 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,0482 € - 0,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,0124 € - 0,0193 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,014 € - 0,0218 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5 mm
11.5 mm
7.5 mm
0,0155 € - 0,0242 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,0172 € - 0,0267 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0165 € - 0,0257 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,0182 € - 0,0284 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,0198 € - 0,022 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,0285 € - 0,0443 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
30.5 mm
10.5 mm
  • de 10
Tampão de proteção paralela 104.0 mm LDPE - PCR Verde

20745738

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20745769

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 126.0 mm LDPE - PCR Verde

20745851

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,3597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20745875

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,3597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    130.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20745936

Intervalo de preços
0,6256 € - 0,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 58.0 mm LDPE - PCR Verde

20745653

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 23.0 mm LDPE - PCR Verde

20745431

Intervalo de preços
0,0393 € - 0,0252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 26.5 mm LDPE - PCR Verde

20745493

Intervalo de preços
0,0323 € - 0,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20745547

Intervalo de preços
0,0372 € - 0,0335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 31.5 mm LDPE - PCR Verde

20745561

Intervalo de preços
0,0395 € - 0,0356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 39.0 mm LDPE - PCR Verde

20745592

Intervalo de preços
0,075 € - 0,0482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 5.5 mm LDPE - PCR Verde

20745080

Intervalo de preços
0,0193 € - 0,0124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 8.5 mm LDPE - PCR Verde

20745141

Intervalo de preços
0,0218 € - 0,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.5 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20745196

Intervalo de preços
0,0242 € - 0,0155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20745240

Intervalo de preços
0,0267 € - 0,0172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 12.5 mm LDPE - PCR Verde

20745226

Intervalo de preços
0,0257 € - 0,0165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20745271

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 17.0 mm LDPE - PCR Verde

20745318

Intervalo de preços
0,022 € - 0,0198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 22.5 mm LDPE - PCR Verde

20745424

Intervalo de preços
0,0385 € - 0,0247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 26.0 mm LDPE - PCR Verde

20745486

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR