Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,0693 € - 0,1079 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2154 € - 0,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0737 € - 0,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
0,2154 € - 0,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
0,3597 € - 0,5595 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
130.0 mm
13.5 mm
0,1286 € - 0,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
0,4293 € - 0,4771 € Solicite o prazo de entrega aqui
152.0 mm
156.0 mm
15.0 mm
0,019 € - 0,0211 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,021 € - 0,0234 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,0233 € - 0,0362 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,0223 € - 0,0348 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,0252 € - 0,0393 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
27.0 mm
10.5 mm
0,0291 € - 0,0323 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
30.0 mm
10.5 mm
0,0335 € - 0,0372 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
0,0386 € - 0,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,0482 € - 0,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,0522 € - 0,0813 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
0,1322 € - 0,2056 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
0,0722 € - 0,1123 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
  • de 10
Tampão de proteção paralela 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20744656

Intervalo de preços
0,1079 € - 0,0693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20745745

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 112.0 mm LDPE - PCR Verde

20745790

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20744687

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 111.0 mm LDPE - PCR Verde

20745783

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    4" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 125.0 mm LDPE - PCR Verde

20745844

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,3597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    125.0 mm
  • D
    130.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20744793

Intervalo de preços
0,20 € - 0,1286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 152.0 mm LDPE - PCR Verde

20745950

Intervalo de preços
0,4771 € - 0,4293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    152.0 mm
  • D
    156.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20745295

Intervalo de preços
0,0211 € - 0,019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 18.5 mm LDPE - PCR Verde

20745349

Intervalo de preços
0,0234 € - 0,021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 21.0 mm LDPE - PCR Verde

20745394

Intervalo de preços
0,0362 € - 0,0233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20745370

Intervalo de preços
0,0348 € - 0,0223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 23.0 mm LDPE - PCR Verde

20745431

Intervalo de preços
0,0393 € - 0,0252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 26.5 mm LDPE - PCR Verde

20745493

Intervalo de preços
0,0323 € - 0,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20745547

Intervalo de preços
0,0372 € - 0,0335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 33.5 mm LDPE - PCR Verde

20744472

Intervalo de preços
0,06 € - 0,0386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 39.0 mm LDPE - PCR Verde

20745592

Intervalo de preços
0,075 € - 0,0482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 42.0 mm LDPE - PCR Verde

20744571

Intervalo de preços
0,0813 € - 0,0522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 74.0 mm LDPE - PCR Verde

20745677

Intervalo de preços
0,2056 € - 0,1322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    2.1/2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 56.0 mm LDPE - PCR Verde

20744670

Intervalo de preços
0,1123 € - 0,0722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR