Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2154 € - 0,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3597 € - 0,5595 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3597 € - 0,5595 € Solicite o prazo de entrega aqui
130.0 mm
134.0 mm
13.5 mm
0,4022 € - 0,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0309 € - 0,0343 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,037 € - 0,0412 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
DN32
0,0737 € - 0,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
0,4022 € - 0,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
140.0 mm
144.0 mm
13.5 mm
0,4532 € - 0,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4617 € - 0,5131 € Solicite o prazo de entrega aqui
172.0 mm
177.6 mm
13.6 mm
0,2662 € - 0,4141 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3597 € - 0,5595 € Solicite o prazo de entrega aqui
128.0 mm
132.0 mm
13.5 mm
0,3979 € - 0,619 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4532 € - 0,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4532 € - 0,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4532 € - 0,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,6318 € - 0,7021 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,8433 € - 0,937 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 10
Tampão de proteção paralela 104.0 mm LDPE - PCR Verde

20745738

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20745769

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 126.0 mm LDPE - PCR Verde

20745851

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,3597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20745875

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,3597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    130.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20745936

Intervalo de preços
0,6256 € - 0,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20745523

Intervalo de preços
0,0343 € - 0,0309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 32.5 mm LDPE - PCR Verde

20745578

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN32
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 58.0 mm LDPE - PCR Verde

20745653

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 101.0 mm LDPE - PCR Verde

20745707

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 140.0 mm LDPE - PCR Verde

20745912

Intervalo de preços
0,6256 € - 0,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    140.0 mm
  • D
    144.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 167.0 mm LDPE - PCR Verde

20746001

Intervalo de preços
0,5036 € - 0,4532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 172.0 mm LDPE - PCR Verde

20746032

Intervalo de preços
0,5131 € - 0,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    172.0 mm
  • D
    177.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 117.0 mm LDPE - PCR Verde

20745813

Intervalo de preços
0,4141 € - 0,2662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 128.0 mm LDPE - PCR Verde

20745868

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,3597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    128.0 mm
  • D
    132.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 140.0 mm LDPE - PCR Verde

20745905

Intervalo de preços
0,619 € - 0,3979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 165.0 mm LDPE - PCR Verde

20745998

Intervalo de preços
0,5036 € - 0,4532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 169.0 mm LDPE - PCR Verde

20746018

Intervalo de preços
0,5036 € - 0,4532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 170.0 mm LDPE - PCR Verde

20746025

Intervalo de preços
0,5036 € - 0,4532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 190.0 mm LDPE - PCR Verde

20746070

Intervalo de preços
0,7021 € - 0,6318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 221.0 mm LDPE - PCR Verde

20746148

Intervalo de preços
0,937 € - 0,8433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000