Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,019 € - 0,0211 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,0268 € - 0,0417 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2154 € - 0,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0233 € - 0,0362 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,0223 € - 0,0348 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4022 € - 0,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0273 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,0737 € - 0,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,021 € - 0,0234 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,0179 € - 0,0278 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,0146 € - 0,0227 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,0214 € - 0,0238 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,0297 € - 0,033 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,0349 € - 0,0387 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,0309 € - 0,0343 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,0152 € - 0,0237 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
  • de 10
Tampão de proteção paralela 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20745295

Intervalo de preços
0,0211 € - 0,019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20745462

Intervalo de preços
0,0417 € - 0,0268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 101.0 mm LDPE - PCR Verde

20745707

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 102.0 mm LDPE - PCR Verde

20745714

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 104.0 mm LDPE - PCR Verde

20745738

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20745769

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 21.0 mm LDPE - PCR Verde

20745394

Intervalo de preços
0,0362 € - 0,0233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20745370

Intervalo de preços
0,0348 € - 0,0223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 106.0 mm LDPE - PCR Verde

20745752

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20745936

Intervalo de preços
0,6256 € - 0,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20745479

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 58.0 mm LDPE - PCR Verde

20745653

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 18.5 mm LDPE - PCR Verde

20745349

Intervalo de preços
0,0234 € - 0,021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 14.5 mm LDPE - PCR Verde

20745264

Intervalo de preços
0,0278 € - 0,0179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 9.5 mm LDPE - PCR Verde

20745165

Intervalo de preços
0,0227 € - 0,0146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20745356

Intervalo de preços
0,0238 € - 0,0214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 27.0 mm LDPE - PCR Verde

20745509

Intervalo de preços
0,033 € - 0,0297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 31.0 mm LDPE - PCR Verde

20745554

Intervalo de preços
0,0387 € - 0,0349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20745523

Intervalo de preços
0,0343 € - 0,0309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 10.5 mm LDPE - PCR Verde

20745189

Intervalo de preços
0,0237 € - 0,0152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN10
  • Cor
    Verde