Menu Procurar

Tampões de libertação rápida

Em stock

Os tampões hidráulicos de proteção contra a poeira e de libertação rápida são adequados para encaixar as séries ISO A e ISO B. Projetados para permanecerem presos à mangueira e oferecem excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Series Cor D Tamanho d Padrão de rosca Comprar
1,3834 € - 1,4559 € 300 Em stock
ISO A
Vermelho
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
1,1165 € - 1,1753 € 721 Em stock
ISO A
Vermelho
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 548 Em stock
ISO B
Vermelho
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 866 Em stock
ISO B
Vermelho
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7534 € - 0,7928 € 51 Em stock
ISO A
Amarelo
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 40 Em stock
ISO A
Amarelo
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Solicite o prazo de entrega aqui
ISO B
Verde
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8015 € - 0,8438 € 742 Em stock
ISO A
Azul
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Solicite o prazo de entrega aqui
ISO B
Verde
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7534 € - 0,7928 € 253 Em stock
ISO A
Vermelho
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € 300 Em stock
ISO B
Azul
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 394 Em stock
ISO B
Vermelho
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8015 € - 0,8438 € 600 Em stock
ISO A
Vermelho
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € Solicite o prazo de entrega aqui
ISO B
Verde
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Solicite o prazo de entrega aqui
ISO A
Verde
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
300 Em stock
ISO A
Verde
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € 446 Em stock
ISO A
Azul
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,3834 € - 1,4559 € 145 Em stock
ISO B
Vermelho
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
1,3834 € - 1,4559 € 598 Em stock
ISO B
Amarelo
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7534 € - 0,7928 € 600 Em stock
ISO B
Amarelo
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
  • de 2
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Vermelho

10293690

Intervalo de preços
1,4559 € - 1,3834 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Tamanho
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Vermelho

10293683

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
721 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Vermelho

10293720

Intervalo de preços
0,8438 € - 0,8015 €

Níveis de stock
548 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida Vermelho ISO B

10293737

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
866 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Amarelo

10293768

Intervalo de preços
0,7928 € - 0,7534 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Amarelo

10293775

Intervalo de preços
0,8438 € - 0,8015 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Verde

10293935


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Azul

10293973

Intervalo de preços
0,8438 € - 0,8015 €

Níveis de stock
742 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Verde

10293928


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Vermelho

10293669

Intervalo de preços
0,7928 € - 0,7534 €

Níveis de stock
253 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Azul

10294017

Intervalo de preços
0,7928 € - 0,7534 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Vermelho

10293706

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Vermelho

10293676

Intervalo de preços
0,8438 € - 0,8015 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Verde

10293904

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida Verde ISO A

10293850


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Verde

10293867


Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Azul

10293966

Intervalo de preços
0,7928 € - 0,7534 €

Níveis de stock
446 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Vermelho

10293744

Intervalo de preços
1,4559 € - 1,3834 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Tamanho
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Amarelo

10293843

Intervalo de preços
1,4559 € - 1,3834 €

Níveis de stock
598 Em stock
Características
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Tamanho
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Amarelo

10293812

Intervalo de preços
0,7928 € - 0,7534 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE