Menu Procurar

Tampão de libertação rápida ISO A TPE Vermelho

Este tampão macho com libertação rápida é um acessório adequado para ligar as séries ISO A e ISO B. Foi concebido para permanecer ligado à mangueira. Oferece uma excelente proteção contra a sujidade, humidade e corrosão. Este acessório é feito de TPE/TPV vermelho.
Referência da Essentra:

10293676

Número de peça do fabricante:

499768

600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,8666 €
750 + 0,8231 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

129,99 €

150 x 0,8666 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 28.0 mm
d 23.6 mm
Padrão de rosca ISO A
Series ISO A
Material TPE
Cor Vermelho
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos