Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,2486 € - 0,262 € 10736 Em stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
3,1702 € - 3,3361 € 11982 Em stock
41.3 mm
Natural
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,3614 € - 0,3804 € 4912 Em stock
6.4 mm
Natural
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2697 € - 0,2838 € 31200 Em stock
1.2 mm
Natural
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
0,4476 € - 0,4709 € 19997 Em stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,4329 € - 2,5601 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.3 mm
Natural
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,4901 € - 4,7267 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
11,6073 € - 12,2145 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,0297 € - 0,0312 € 531785 Em stock
1.6 mm
Preto
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4687 € - 0,493 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
Natural
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
1,1297 € - 1,1894 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
0,1847 € - 0,1945 € 12212 Em stock
8.7 mm
Preto
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
4,9478 € - 5,2086 € 150 Em stock
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,0436 € - 0,0459 € 64425 Em stock
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0928 € - 0,0977 € 326 Em stock
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1309 € - 0,1378 € 26946 Em stock
1.6 mm
Natural
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,2841 € - 0,2985 € 1070 Em stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
2,5998 € - 2,7369 € 143 Em stock
35.7 mm
Natural
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
7,196 € - 7,5832 € 2804 Em stock
45.0 mm
Natural
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,2487 € - 0,2619 € 25609 Em stock
6.2 mm
Amarelo
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Natural

10248980

Intervalo de preços
0,262 € - 0,2486 €

Níveis de stock
10736 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249130

Intervalo de preços
3,3361 € - 3,1702 €

Níveis de stock
11982 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Natural

10242575

Intervalo de preços
0,3804 € - 0,3614 €

Níveis de stock
4912 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Natural

10248959

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
31200 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249024

Intervalo de preços
0,4709 € - 0,4476 €

Níveis de stock
19997 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249093

Intervalo de preços
2,5601 € - 2,4329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249178

Intervalo de preços
4,7267 € - 4,4901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

10249215

Intervalo de preços
12,2145 € - 11,6073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249253

Intervalo de preços
0,0312 € - 0,0297 €

Níveis de stock
531785 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Natural

10249031

Intervalo de preços
0,493 € - 0,4687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Natural

10249062

Intervalo de preços
1,1894 € - 1,1297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Preto

10249376

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1847 €

Níveis de stock
12212 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186077

Intervalo de preços
5,2086 € - 4,9478 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249291

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0436 €

Níveis de stock
64425 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Preto

10249338

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242360

Intervalo de preços
0,1378 € - 0,1309 €

Níveis de stock
26946 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Natural

10248997

Intervalo de preços
0,2985 € - 0,2841 €

Níveis de stock
1070 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249109

Intervalo de preços
2,7369 € - 2,5998 €

Níveis de stock
143 Em stock
Características
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186107

Intervalo de preços
7,5832 € - 7,196 €

Níveis de stock
2804 Em stock
Características
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Amarelo

10288641

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2487 €

Níveis de stock
25609 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF