Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,4653 € - 0,4896 € 1834 Em stock
11.1 mm
Roxo
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
0,3599 € - 0,3789 € 1018 Em stock
6.5 mm
Laranja
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
1,2159 € - 1,28 € 997 Em stock
18.3 mm
Azul claro
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,3031 € - 0,319 € 27343 Em stock
6.4 mm
Vermelho
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Sem aba
3
1,1208 € - 1,1794 € 948 Em stock
19.0 mm
Azul claro
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
0,2682 € - 0,2824 € 2549 Em stock
4.0 mm
Vermelho
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Sem aba
3
4,258 € - 4,4824 € 464 Em stock
23.0 mm
Verde
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
4,7256 € - 4,9743 € 5742 Em stock
30.2 mm
Azul
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,2126 € - 0,2239 € 15421 Em stock
3.2 mm
Cor-de-rosa
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
1,237 € - 1,3021 € 1100 Em stock
19.2 mm
Azul
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
2
0,2196 € - 0,2312 € 2484 Em stock
3.2 mm
Preto
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Sem aba
3
3,4478 € - 3,629 € 655 Em stock
24.0 mm
Cor-de-rosa
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
6,4113 € - 6,7431 € 550 Em stock
31.7 mm
Natural
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
9,2964 € - 9,7828 € 600 Em stock
42.0 mm
Natural
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
18,5159 € - 19,488 € 60 Em stock
68.0 mm
Verde
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
3
0,2793 € - 0,2941 € 98 Em stock
3.2 mm
Preto
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Sem aba
3
16,0727 € - 16,9126 € 317 Em stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Sem aba
3
10,5899 € - 11,1535 € 29 Em stock
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
3,0949 € - 3,4388 € 700 Em stock
30.15 mm
Natural
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Com aba
1
8,573 € - 8,573 € 300 Em stock
47.63 mm
Natural
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Com aba
1
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Roxo

10293270

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4653 €

Níveis de stock
1834 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Laranja

10293263

Intervalo de preços
0,3789 € - 0,3599 €

Níveis de stock
1018 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Azul claro

10293317

Intervalo de preços
1,28 € - 1,2159 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Vermelho

10192191

Intervalo de preços
0,319 € - 0,3031 €

Níveis de stock
27343 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Azul claro

10293300

Intervalo de preços
1,1794 € - 1,1208 €

Níveis de stock
948 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Vermelho

10192184

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2682 €

Níveis de stock
2549 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192214

Intervalo de preços
4,4824 € - 4,258 €

Níveis de stock
464 Em stock
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Azul

10192252

Intervalo de preços
4,9743 € - 4,7256 €

Níveis de stock
5742 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Cor-de-rosa

10288603

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
15421 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Azul

10293232

Intervalo de preços
1,3021 € - 1,237 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Preto

10241448

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2196 €

Níveis de stock
2484 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10192221

Intervalo de preços
3,629 € - 3,4478 €

Níveis de stock
655 Em stock
Características
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192269

Intervalo de preços
6,7431 € - 6,4113 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192276

Intervalo de preços
9,7828 € - 9,2964 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Verde

10192283

Intervalo de preços
19,488 € - 18,5159 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Preto

10241455

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2793 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Natural

10293164

Intervalo de preços
16,9126 € - 16,0727 €

Níveis de stock
317 Em stock
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293225

Intervalo de preços
11,1535 € - 10,5899 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão cónico com patilha (Di) Natural Silicone

20566654

Intervalo de preços
3,4388 € - 3,0949 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Aba para dedos
    Com aba
  • Thread Sizes (All)
    M36
Tampão cónico com patilha (Di) Natural Silicone

20566678

Intervalo de preços
8,573 € - 8,573 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Aba para dedos
    Com aba
  • Thread Sizes (All)
    M56