Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,4563 € - 0,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
Natural
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
1
0,453 € - 0,4767 € 5345 Em stock
10.3 mm
Natural
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
1
0,2766 € - 0,2906 € 1070 Em stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
1
2,5315 € - 2,665 € 143 Em stock
35.7 mm
Natural
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,10 € - 1,1581 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
9,2675 € - 9,7623 € 414 Em stock
50.0 mm
Natural
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,1597 € - 0,1681 € 39897 Em stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
1
1,8136 € - 1,9094 € 26 Em stock
27.0 mm
Natural
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,3301 € - 3,5046 € 255 Em stock
44.5 mm
Natural
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,2937 € - 1,3615 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.8 mm
Natural
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
18,6636 € - 19,6441 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
4,8587 € - 5,1147 € 15 Em stock
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,0635 € - 0,0668 € 9734 Em stock
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,118 € - 0,1242 € 19480 Em stock
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4358 € - 0,4585 € 19997 Em stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
1
0,8847 € - 0,9321 € 7816 Em stock
15.9 mm
Natural
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
0,1271 € - 0,1337 € 100 Em stock
0.8 mm
Natural
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
1
0,1718 € - 0,1809 € 114210 Em stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
1
0,0325 € - 0,0342 € 30190 Em stock
1.6 mm
Preto
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2583 € - 0,2723 € 5781 Em stock
7.9 mm
Preto
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Natural

10249031

Intervalo de preços
0,48 € - 0,4563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242414

Intervalo de preços
0,4767 € - 0,453 €

Níveis de stock
5345 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Natural

10248997

Intervalo de preços
0,2906 € - 0,2766 €

Níveis de stock
1070 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249109

Intervalo de preços
2,665 € - 2,5315 €

Níveis de stock
143 Em stock
Características
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Natural

10249062

Intervalo de preços
1,1581 € - 1,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186114

Intervalo de preços
9,7623 € - 9,2675 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242377

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
39897 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374443

Intervalo de preços
1,9094 € - 1,8136 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249147

Intervalo de preços
3,5046 € - 3,3301 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242445

Intervalo de preços
1,3615 € - 1,2937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10249222

Intervalo de preços
19,6441 € - 18,6636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249185

Intervalo de preços
5,1147 € - 4,8587 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249307

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0635 €

Níveis de stock
9734 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249345

Intervalo de preços
0,1242 € - 0,118 €

Níveis de stock
19480 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249024

Intervalo de preços
0,4585 € - 0,4358 €

Níveis de stock
19997 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Natural

10249055

Intervalo de preços
0,9321 € - 0,8847 €

Níveis de stock
7816 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242353

Intervalo de preços
0,1337 € - 0,1271 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Natural

10248942

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
114210 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249260

Intervalo de preços
0,0342 € - 0,0325 €

Níveis de stock
30190 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Preto

10249383

Intervalo de preços
0,2723 € - 0,2583 €

Níveis de stock
5781 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP