Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
11,3021 € - 11,8934 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,119 € - 0,1252 € 116548 Em stock
0.8 mm
Natural
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
11,4416 € - 12,0444 € 2328 Em stock
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
6 - Aberto
8,6322 € - 9,0953 € 36 Em stock
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
6 - Aberto
0,6511 € - 0,6856 € 1760 Em stock
18.3 mm
Preto
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1344 € - 1,1936 € 136 Em stock
26.2 mm
Preto
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,7996 € - 1,8943 € 153 Em stock
33.3 mm
Preto
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,6112 € - 2,749 € 100 Em stock
41.3 mm
Preto
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,2085 € - 4,4302 € 160 Em stock
54.0 mm
Preto
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2626 € - 0,2764 € 24551 Em stock
1.2 mm
Verde
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
0,4413 € - 0,4649 € 3444 Em stock
14.3 mm
Preto
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5306 € - 0,5586 € 3022 Em stock
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
0,4413 € - 0,4649 € 3949 Em stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
2,2065 € - 2,3227 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
Natural
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,6402 € - 3,8318 € 125 Em stock
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,6088 € - 6,9533 € 52 Em stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
0,207 € - 0,2179 € 41998 Em stock
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
1,1968 € - 1,2593 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,4207 € - 1,4961 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Natural
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,8177 € - 5,0717 € 150 Em stock
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

10249215

Intervalo de preços
11,8934 € - 11,3021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm Silicone Natural

10287590

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,119 €

Níveis de stock
116548 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293157

Intervalo de preços
12,0444 € - 11,4416 €

Níveis de stock
2328 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293201

Intervalo de preços
9,0953 € - 8,6322 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377567

Intervalo de preços
0,6856 € - 0,6511 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249499

Intervalo de preços
1,1936 € - 1,1344 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249529

Intervalo de preços
1,8943 € - 1,7996 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249567

Intervalo de preços
2,749 € - 2,6112 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249604

Intervalo de preços
4,4302 € - 4,2085 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Verde

10288597

Intervalo de preços
0,2764 € - 0,2626 €

Níveis de stock
24551 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377550

Intervalo de preços
0,4649 € - 0,4413 €

Níveis de stock
3444 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Natural

10249048

Intervalo de preços
0,5586 € - 0,5306 €

Níveis de stock
3022 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Natural

10249017

Intervalo de preços
0,4649 € - 0,4413 €

Níveis de stock
3949 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249086

Intervalo de preços
2,3227 € - 2,2065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249154

Intervalo de preços
3,8318 € - 3,6402 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Natural

10249192

Intervalo de preços
6,9533 € - 6,6088 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Natural

10242384

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,207 €

Níveis de stock
41998 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374399

Intervalo de preços
1,2593 € - 1,1968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374436

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186077

Intervalo de preços
5,0717 € - 4,8177 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material
    Silicone