Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,1189 € - 0,1252 € 33384 Em stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,4532 € - 0,4774 € 20749 Em stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
0,2947 € - 0,3101 € 17016 Em stock
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2841 € - 0,2985 € 15970 Em stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,5449 € - 0,5737 € 8722 Em stock
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
2,0992 € - 2,2097 € 770 Em stock
30.2 mm
Natural
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,7873 € - 7,141 € 102 Em stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
1,2291 € - 1,2933 € 3801 Em stock
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,2126 € - 0,2238 € 84998 Em stock
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1765 € - 0,1858 € 134210 Em stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,2486 € - 0,262 € 30436 Em stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
0,4476 € - 0,4709 € 18997 Em stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,8625 € - 1,9609 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
Natural
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,3287 € - 1,3983 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.8 mm
Natural
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,2501 € - 0,2634 € 3258 Em stock
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,4653 € - 0,4896 € 9045 Em stock
10.3 mm
Natural
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
5,5469 € - 5,8386 € 386 Em stock
36.0 mm
Natural
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,2431 € - 0,2564 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Preto
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,357 € - 0,3758 € 19057 Em stock
11.1 mm
Preto
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3547 € - 0,3736 € 65670 Em stock
15.9 mm
Preto
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Natural

10248935

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1189 €

Níveis de stock
33384 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Natural

10249017

Intervalo de preços
0,4774 € - 0,4532 €

Níveis de stock
20749 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10248973

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
17016 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Natural

10248997

Intervalo de preços
0,2985 € - 0,2841 €

Níveis de stock
15970 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Natural

10249048

Intervalo de preços
0,5737 € - 0,5449 €

Níveis de stock
8722 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249079

Intervalo de preços
2,2097 € - 2,0992 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Natural

10249192

Intervalo de preços
7,141 € - 6,7873 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374399

Intervalo de preços
1,2933 € - 1,2291 €

Níveis de stock
3801 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Natural

10242384

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2126 €

Níveis de stock
84998 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Natural

10248942

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
134210 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Natural

10248980

Intervalo de preços
0,262 € - 0,2486 €

Níveis de stock
30436 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249024

Intervalo de preços
0,4709 € - 0,4476 €

Níveis de stock
18997 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374443

Intervalo de preços
1,9609 € - 1,8625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242445

Intervalo de preços
1,3983 € - 1,3287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242391

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
3258 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242414

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4653 €

Níveis de stock
9045 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186084

Intervalo de preços
5,8386 € - 5,5469 €

Níveis de stock
386 Em stock
Características
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249390

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377543

Intervalo de preços
0,3758 € - 0,357 €

Níveis de stock
19057 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249451

Intervalo de preços
0,3736 € - 0,3547 €

Níveis de stock
65670 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP