Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
5,8807 € - 6,1903 € 150 Em stock
37.3 mm
Vermelho
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,3031 € - 0,319 € 48243 Em stock
6.4 mm
Vermelho
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Sem aba
3
0,5305 € - 0,5593 € 26157 Em stock
11.1 mm
Natural
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,2661 € - 2,3854 € 97 Em stock
31.8 mm
Natural
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,8497 € - 3,00 € 259 Em stock
38.1 mm
Natural
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,1297 € - 1,1894 € 7799 Em stock
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
4,3088 € - 4,5365 € 338 Em stock
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,7873 € - 7,141 € 102 Em stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
8,8105 € - 9,2748 € 148 Em stock
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,1188 € - 0,1251 € 30315 Em stock
4.8 mm
Preto
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3691 € - 0,389 € 3311 Em stock
12.7 mm
Preto
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,3222 € - 4,5498 € 10 Em stock
54.0 mm
Preto
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,2463 € - 5,5226 € 1000 Em stock
26.2 mm
Verde
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,2683 € - 5,5448 € 423 Em stock
33.0 mm
Azul
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,1584 € - 0,3502 € 4270 Em stock
5.2 mm
Preto
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Sem aba
4
0,2389 € - 0,2515 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
Cor-de-rosa
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,237 € - 1,3021 € 1000 Em stock
19.2 mm
Azul
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
2
10,1367 € - 10,6673 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
6
0,2126 € - 0,2239 € 12421 Em stock
3.2 mm
Cor-de-rosa
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,9031 € - 0,9506 € 10680 Em stock
15.5 mm
Verde claro
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Vermelho

10192559

Intervalo de preços
6,1903 € - 5,8807 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Vermelho

10192191

Intervalo de preços
0,319 € - 0,3031 €

Níveis de stock
48243 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10377536

Intervalo de preços
0,5593 € - 0,5305 €

Níveis de stock
26157 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249086

Intervalo de preços
2,3854 € - 2,2661 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249123

Intervalo de preços
3,00 € - 2,8497 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Natural

10249062

Intervalo de preços
1,1894 € - 1,1297 €

Níveis de stock
7799 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249161

Intervalo de preços
4,5365 € - 4,3088 €

Níveis de stock
338 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Natural

10249192

Intervalo de preços
7,141 € - 6,7873 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

10249208

Intervalo de preços
9,2748 € - 8,8105 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249321

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1188 €

Níveis de stock
30315 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249420

Intervalo de preços
0,389 € - 0,3691 €

Níveis de stock
3311 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249604

Intervalo de preços
4,5498 € - 4,3222 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192238

Intervalo de preços
5,5226 € - 5,2463 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Azul

10192542

Intervalo de preços
5,5448 € - 5,2683 €

Níveis de stock
423 Em stock
Características
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Preto

10241462

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,1584 €

Níveis de stock
4270 Em stock
Características
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10288610

Intervalo de preços
0,2515 € - 0,2389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Azul

10293232

Intervalo de preços
1,3021 € - 1,237 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293218

Intervalo de preços
10,6673 € - 10,1367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Cor-de-rosa

10288603

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
12421 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Verde claro

10293294

Intervalo de preços
0,9506 € - 0,9031 €

Níveis de stock
10680 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica