Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
5,5469 € - 5,8386 € 386 Em stock
36.0 mm
Natural
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,0297 € - 0,0312 € 524785 Em stock
1.6 mm
Preto
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,8482 € - 1,9455 € 153 Em stock
33.3 mm
Preto
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,6817 € - 2,8232 € 50 Em stock
41.3 mm
Preto
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,3222 € - 4,5498 € 10 Em stock
54.0 mm
Preto
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,3763 € - 16,1834 € 3 Em stock
82.6 mm
Preto
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
1,8903 € - 1,9897 € 211 Em stock
38.0 mm
Preto
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1027 € - 0,1081 € 47991 Em stock
0.8 mm
Natural
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
0,0994 € - 0,1045 € 10458 Em stock
0.8 mm
Preto
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
1,165 € - 1,2258 € 2036 Em stock
26.2 mm
Preto
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,4591 € - 1,5365 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Natural
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,2291 € - 1,2933 € 3801 Em stock
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,7653 € - 1,8581 € 665 Em stock
26.2 mm
Natural
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1189 € - 0,1252 € 33384 Em stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1309 € - 0,1378 € 22946 Em stock
1.6 mm
Natural
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,3462 € - 0,3643 € 10983 Em stock
8.7 mm
Natural
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,2697 € - 0,2838 € 53200 Em stock
1.2 mm
Natural
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
7,196 € - 7,5832 € 2704 Em stock
45.0 mm
Natural
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
65,5503 € - 68,9988 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sem aba
6
0,5087 € - 0,5354 € 13804 Em stock
3.2 mm
Laranja
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186084

Intervalo de preços
5,8386 € - 5,5469 €

Níveis de stock
386 Em stock
Características
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249253

Intervalo de preços
0,0312 € - 0,0297 €

Níveis de stock
524785 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249529

Intervalo de preços
1,9455 € - 1,8482 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249567

Intervalo de preços
2,8232 € - 2,6817 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249604

Intervalo de preços
4,5498 € - 4,3222 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Preto

10249642

Intervalo de preços
16,1834 € - 15,3763 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249697

Intervalo de preços
1,9897 € - 1,8903 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão cónico 0.8 mm 2.1 mm Silicone Natural

10287583

Intervalo de preços
0,1081 € - 0,1027 €

Níveis de stock
47991 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Preto

10287620

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0994 €

Níveis de stock
10458 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249499

Intervalo de preços
1,2258 € - 1,165 €

Níveis de stock
2036 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374436

Intervalo de preços
1,5365 € - 1,4591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374399

Intervalo de preços
1,2933 € - 1,2291 €

Níveis de stock
3801 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242469

Intervalo de preços
1,8581 € - 1,7653 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Natural

10248935

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1189 €

Níveis de stock
33384 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242360

Intervalo de preços
0,1378 € - 0,1309 €

Níveis de stock
22946 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Natural

10242407

Intervalo de preços
0,3643 € - 0,3462 €

Níveis de stock
10983 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Natural

10248959

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
53200 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186107

Intervalo de preços
7,5832 € - 7,196 €

Níveis de stock
2704 Em stock
Características
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10293195

Intervalo de preços
68,9988 € - 65,5503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Laranja

10293249

Intervalo de preços
0,5354 € - 0,5087 €

Níveis de stock
13804 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF