Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,1027 € - 0,1081 € 47991 Em stock
0.8 mm
Natural
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
0,0994 € - 0,1045 € 10458 Em stock
0.8 mm
Preto
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
2,6974 € - 2,8387 € 1029 Em stock
50.0 mm
Preto
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1543 € - 0,1623 € 40607 Em stock
6.4 mm
Preto
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,6817 € - 2,8232 € 50 Em stock
41.3 mm
Preto
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,5011 € - 1,5807 € 1480 Em stock
30.2 mm
Preto
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2951 € - 0,3105 € 6876 Em stock
10.3 mm
Preto
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
65,5503 € - 68,9988 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sem aba
6
20,8483 € - 21,9537 € 8 Em stock
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
6
0,1188 € - 0,1251 € 32315 Em stock
4.8 mm
Preto
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3691 € - 0,389 € 3311 Em stock
12.7 mm
Preto
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8997 € - 0,9462 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Preto
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,3763 € - 16,1834 € 33 Em stock
82.6 mm
Preto
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
7,8927 € - 8,3126 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.9 mm
Preto
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
0,9539 € - 1,0037 € 1512 Em stock
23.8 mm
Preto
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0694 € - 0,0729 € 84946 Em stock
0.6 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
28,1441 € - 29,625 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Preto
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
3,9883 € - 4,1984 € 1672 Em stock
50.0 mm
Preto
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
12,3806 € - 13,0332 € 24 Em stock
76.2 mm
Preto
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
3,0022 € - 3,1615 € 56 Em stock
44.5 mm
Preto
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • de 9
Tampão cónico 0.8 mm 2.1 mm Silicone Natural

10287583

Intervalo de preços
0,1081 € - 0,1027 €

Níveis de stock
47991 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Preto

10287620

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0994 €

Níveis de stock
10458 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249703

Intervalo de preços
2,8387 € - 2,6974 €

Níveis de stock
1029 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249369

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
40607 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249567

Intervalo de preços
2,8232 € - 2,6817 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249505

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5011 €

Níveis de stock
1480 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249406

Intervalo de preços
0,3105 € - 0,2951 €

Níveis de stock
6876 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10293195

Intervalo de preços
68,9988 € - 65,5503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

10293171

Intervalo de preços
21,9537 € - 20,8483 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249321

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1188 €

Níveis de stock
32315 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249420

Intervalo de preços
0,389 € - 0,3691 €

Níveis de stock
3311 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377574

Intervalo de preços
0,9462 € - 0,8997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Preto

10249642

Intervalo de preços
16,1834 € - 15,3763 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Preto

10249628

Intervalo de preços
8,3126 € - 7,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249482

Intervalo de preços
1,0037 € - 0,9539 €

Níveis de stock
1512 Em stock
Características
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão cónico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Preto

10287606

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,0694 €

Níveis de stock
84946 Em stock
Características
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Preto

10249659

Intervalo de preços
29,625 € - 28,1441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249598

Intervalo de preços
4,1984 € - 3,9883 €

Níveis de stock
1672 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Preto

10249635

Intervalo de preços
13,0332 € - 12,3806 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249574

Intervalo de preços
3,1615 € - 3,0022 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM