Menu Procurar

Tampão cego 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon Preto

Este tampão de bloqueio maciço em nylon foi concebido para bloquear folhas metálicas de espessura padrão. Esta peça proporciona uma forma fácil e impecável de fechar furos de acesso a cablagem opcional ou de produção. A gama foi construída para funcionar com todos os diâmetros de furos standard do setor e espessuras de painéis.
Referência da Essentra:

10021125

Número de peça do fabricante:

PGM-23

2238 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4165 €
500 + 0,395 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

41,65 €

100 x 0,4165 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 55.1 mm
d1 50.8 mm
H 11.9 mm
HD 50.8 mm
Cor Preto
Material Nylon
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos