Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | HD | D | Cor | Material | H | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1909 € - 0,2008 € | 300 Em stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4492 € - 0,4728 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,4536 € - 0,4773 € | 5968 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1773 € - 0,1866 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,134 € - 0,1474 € | 26900 Em stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,207 € - 0,2179 € | 731 Em stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,452 € - 0,4757 € | 19808 Em stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,1318 € - 0,1388 € | 59800 Em stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,2044 € - 0,2151 € | 6030 Em stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1528 € - 0,1609 € | 100 Em stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 15 Em stock |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 0,1963 € - 0,2066 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,3698 € - 0,8175 € | 10300 Em stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
|
|
Branco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1856 € - 0,1953 € | 30177 Em stock |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 10261842 | 2000 Em stock |
|
|
Branco
|
PA
|
|
|
||
| 10021125 | 0,395 € - 0,4165 € | 1637 Em stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|
| 10112182 | 0,2868 € - 0,3018 € | 90583 Em stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
|
Solicite o prazo de entrega |
|
|
Branco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,9041 € - 1,9986 € | 2000 Em stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar