Menu Procurar

Tampões cegos abobados

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
161 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade HD D Cor Material H Tipo Comprar
0,1909 € - 0,2008 € 300 Em stock
19.1 mm
21.4 mm
Preto
Nylon
6.4 mm
0,4492 € - 0,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
23.5 mm
Preto
Nylon
10.5 mm
1
0,4536 € - 0,4773 € 5968 Em stock
38.0 mm
42.7 mm
Preto
Nylon
11.8 mm
1
0,1773 € - 0,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
15.1 mm
Preto
Nylon
6.4 mm
0,134 € - 0,1474 € 26900 Em stock
9.8 mm
13.0 mm
Preto
Nylon
6.0 mm
0,207 € - 0,2179 € 3731 Em stock
11.9 mm
13.5 mm
Preto
Nylon
6.4 mm
0,452 € - 0,4757 € 21808 Em stock
45.0 mm
48.4 mm
Preto
Nylon
11.5 mm
0,1318 € - 0,1388 € 59800 Em stock
17.5 mm
20.0 mm
Preto
Nylon
10.3 mm
0,2044 € - 0,2151 € 6030 Em stock
7.9 mm
9.5 mm
Preto
Nylon
7.9 mm
0,1528 € - 0,1609 € 100 Em stock
14.3 mm
16.7 mm
Preto
Nylon
10.3 mm
15 Em stock
25.5 mm
28.0 mm
Preto
Nylon
12.7 mm
1
0,1963 € - 0,2066 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.8 mm
22.6 mm
Preto
Nylon
6.4 mm
0,3698 € - 0,8175 € 10300 Em stock
22.2 mm
25.8 mm
Branco
Nylon
14.3 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
PA
0,1856 € - 0,1953 € 30177 Em stock
27.8 mm
31.0 mm
Preto
Nylon
11.8 mm
10261842 2000 Em stock
Branco
PA
10021125 0,395 € - 0,4165 € 1637 Em stock
50.8 mm
55.1 mm
Preto
Nylon
11.9 mm
10112182 0,2868 € - 0,3018 € 90583 Em stock
15.9 mm
18.2 mm
Preto
Nylon
10.3 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
PA
0,9041 € - 1,9986 € 2000 Em stock
34.9 mm
38.1 mm
Branco
Nylon
14.3 mm
  • de 9
Tampão cego 21.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Preto

10021064

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    21.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon Preto

10163030

Intervalo de preços
0,4728 € - 0,4492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Preto

10021163

Intervalo de preços
0,4773 € - 0,4536 €

Níveis de stock
5968 Em stock
Características
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
(D) N/A Preto Nylon

10021040

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 13.0 mm 6.0 mm 1.4 mm Nylon Preto

10163009

Intervalo de preços
0,1474 € - 0,134 €

Níveis de stock
26900 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 13.5 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Preto

10021156

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,207 €

Níveis de stock
3731 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Preto

10021118

Intervalo de preços
0,4757 € - 0,452 €

Níveis de stock
21808 Em stock
Características
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Preto

10021132

Intervalo de preços
0,1388 € - 0,1318 €

Níveis de stock
59800 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Preto

10112151

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2044 €

Níveis de stock
6030 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Preto

10112175

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1528 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon Preto

10163054


Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 22.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Preto

10021071

Intervalo de preços
0,2066 € - 0,1963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Branco

10261866

Intervalo de preços
0,8175 € - 0,3698 €

Níveis de stock
10300 Em stock
Características
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Branco

10261903


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Tampão cego 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Preto

10021170

Intervalo de preços
0,1953 € - 0,1856 €

Níveis de stock
30177 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Branco

10261842


Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Tampão cego 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon Preto

10021125

Intervalo de preços
0,4165 € - 0,395 €

Níveis de stock
1637 Em stock
Características
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Preto

10112182

Intervalo de preços
0,3018 € - 0,2868 €

Níveis de stock
90583 Em stock
Características
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Branco

10261859


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3923509000
Tampão cego 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Branco

10261880

Intervalo de preços
1,9986 € - 0,9041 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Cor
    Branco