Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,1556 € - 0,3441 € 500 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1445 € - 0,3195 € 5750 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,2273 € - 0,5025 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
M18
Preto
40.0 mm
Roscas métricas
0,2043 € - 0,4517 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
1/2 in
Preto
25.0 mm
BSP
0,3336 € - 0,7374 € 1046 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
38.0 mm
Métrica
0,2043 € - 0,4516 € 2500 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
13.0 mm
Métrica
0,1751 € - 0,3871 € 10000 Em stock
19.9 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,1987 € - 0,4393 € 13490 Em stock
21.4 mm
M22; 5/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,1514 € - 0,3349 € 1140 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1318 € - 0,2916 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
M14
Preto
25.0 mm
Métrica
0,3975 € - 0,8788 € 50 Em stock
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,2238 € - 0,4947 € 1832 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0868 € - 0,192 € 24500 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
  • de 14
Tampa redonda 14.3 mm 19.0 mm PVC Preto

10006702

Intervalo de preços
0,3441 € - 0,1556 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10006740

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
5750 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 40.0 mm PVC Preto

10108710

Intervalo de preços
0,5025 € - 0,2273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 20.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10006900

Intervalo de preços
0,4517 € - 0,2043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 38.0 mm PVC Preto

10006948

Intervalo de preços
0,7374 € - 0,3336 €

Níveis de stock
1046 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 23.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10006993

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,2043 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006887

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,1751 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10006924

Intervalo de preços
0,4393 € - 0,1987 €

Níveis de stock
13490 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 13.5 mm 19.0 mm PVC Preto

10006641

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1514 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10006689

Intervalo de preços
0,2916 € - 0,1318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 28.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10007167

Intervalo de preços
0,8788 € - 0,3975 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 22.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10006962

Intervalo de preços
0,4947 € - 0,2238 €

Níveis de stock
1832 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 15.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10006726

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0868 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto