Menu Procurar

Tampa redonda 19.9 mm 13.0 mm PVC Preto

Tampa terminal em vinil redonda preta, adequada para uma grande variedade de aplicações. Concebida para se ajustar a extremidades de tubos redondos, varas ou canos. Resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste. O material de PVC de calibre 80 flexível e durável é ligeiramente mais rígido que a sua versão em vermelho de calibre 60. Resiste a temperaturas até 70 °C.
Referência da Essentra:

10006863

Número de peça do fabricante:

FCWA-0199-013

245 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 2499 0,2867 €
2500 - 12499 0,1365 €
12500 + 0,1296 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

71,68 €

250 x 0,2867 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 19.9 mm
h 13.0 mm
Thread Sizes (All) Non Threaded
Padrão de rosca Não roscado
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos