Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,1709 € - 0,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
1/2 in
Preto
13.0 mm
BSP
0,3043 € - 0,6728 € 4000 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,2585 € - 0,5715 € 2237 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
13.0 mm
Métrica
0,1445 € - 0,3195 € 5750 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,1197 € - 0,2645 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
M14
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1709 € - 0,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
M15
Preto
25.0 mm
Métrica
0,2273 € - 0,5025 € 69 Em stock
15.9 mm
M18
Preto
40.0 mm
Roscas métricas
0,3975 € - 0,8788 € 50 Em stock
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,1417 € - 0,3134 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
13.0 mm
Métrica
0,1904 € - 0,4209 € 3000 Em stock
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1765 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,2779 € - 0,6144 € 10200 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1285 € - 0,2842 € 6755 Em stock
11.1 mm
Vermelho
13.0 mm
0,1417 € - 0,3134 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
Vermelho
13.0 mm
0,3141 € - 0,6944 € 3250 Em stock
19.1 mm
Vermelho
25.0 mm
0,1277 € - 0,2823 € 288 Em stock
12.7 mm
Vermelho
13.0 mm
0,214 € - 0,4732 € 1000 Em stock
17.4 mm
Vermelho
13.0 mm
0,189 € - 0,4178 € 5000 Em stock
15.9 mm
Vermelho
13.0 mm
0,3794 € - 0,8388 € 1000 Em stock
21.4 mm
Vermelho
25.0 mm
0,3947 € - 0,8725 € 12300 Em stock
25.4 mm
Vermelho
25.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 20.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10006894

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 25.4 mm 38.0 mm PVC Preto

10007075

Intervalo de preços
0,6728 € - 0,3043 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10007129

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
2237 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10006740

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
5750 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.8 mm 19.0 mm PVC Preto

10006672

Intervalo de preços
0,2645 € - 0,1197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 14.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10006719

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 40.0 mm PVC Preto

10108710

Intervalo de preços
0,5025 € - 0,2273 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 28.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10007167

Intervalo de preços
0,8788 € - 0,3975 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 15.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006757

Intervalo de preços
0,3134 € - 0,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 19.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10006849

Intervalo de preços
0,4209 € - 0,1904 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 19.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10006825

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 24.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10007037

Intervalo de preços
0,6144 € - 0,2779 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 11.1 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008720

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,1285 €

Níveis de stock
6755 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 13.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008751

Intervalo de preços
0,3134 € - 0,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 19.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008805

Intervalo de preços
0,6944 € - 0,3141 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 12.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008744

Intervalo de preços
0,2823 € - 0,1277 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 17.4 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008799

Intervalo de preços
0,4732 € - 0,214 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 15.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008782

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,189 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 21.4 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008829

Intervalo de preços
0,8388 € - 0,3794 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 25.4 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008867

Intervalo de preços
0,8725 € - 0,3947 €

Níveis de stock
12300 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000