Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,9932 € - 2,1955 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
Vermelho
38.0 mm
0,6429 € - 1,4212 € 750 Em stock
31.8 mm
Vermelho
38.0 mm
1,351 € - 2,9867 € 2600 Em stock
50.8 mm
Vermelho
38.0 mm
0,1352 € - 0,2989 € 3000 Em stock
14.3 mm
Vermelho
13.0 mm
0,3335 € - 0,7374 € 249 Em stock
20.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,0886 € - 0,196 € 8000 Em stock
7.9 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,0988 € - 0,2184 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,1417 € - 0,3134 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
Vermelho
13.0 mm
0,0996 € - 0,2202 € 6900 Em stock
9.5 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,3141 € - 0,6944 € 3250 Em stock
19.1 mm
Vermelho
25.0 mm
0,1277 € - 0,2823 € 288 Em stock
12.7 mm
Vermelho
13.0 mm
0,189 € - 0,4178 € 5000 Em stock
15.9 mm
Vermelho
13.0 mm
0,3947 € - 0,8726 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
Vermelho
25.0 mm
1,3592 € - 3,0049 € 70 Em stock
53.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,214 € - 0,4732 € 1000 Em stock
17.4 mm
Vermelho
13.0 mm
0,8381 € - 1,8528 € 1710 Em stock
41.3 mm
Vermelho
25.0 mm
0,1344 € - 0,2971 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
Vermelho
13.0 mm
0,0992 € - 0,2194 € 500 Em stock
10.3 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0739 € - 0,1634 € 5000 Em stock
8.7 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,123 € - 0,2719 € 2088 Em stock
11.1 mm
M12; 7/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
  • de 14
Tampa redonda 44.5 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108888

Intervalo de preços
2,1955 € - 0,9932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 31.8 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108840

Intervalo de preços
1,4212 € - 0,6429 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 50.8 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008966

Intervalo de preços
2,9867 € - 1,351 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008768

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,1352 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 20.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008812

Intervalo de preços
0,7374 € - 0,3335 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 7.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008683

Intervalo de preços
0,196 € - 0,0886 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 8.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008690

Intervalo de preços
0,2184 € - 0,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 13.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008751

Intervalo de preços
0,3134 € - 0,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 9.5 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008706

Intervalo de preços
0,2202 € - 0,0996 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 19.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008805

Intervalo de preços
0,6944 € - 0,3141 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 12.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008744

Intervalo de preços
0,2823 € - 0,1277 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 15.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008782

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,189 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008843

Intervalo de preços
0,8726 € - 0,3947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 53.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008973

Intervalo de preços
3,0049 € - 1,3592 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 17.4 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008799

Intervalo de preços
0,4732 € - 0,214 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 41.3 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008935

Intervalo de preços
1,8528 € - 0,8381 €

Níveis de stock
1710 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 11.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008737

Intervalo de preços
0,2971 € - 0,1344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 10.3 mm 19.0 mm PVC Preto

10006511

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,0992 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 8.7 mm 19.0 mm PVC Preto

10006450

Intervalo de preços
0,1634 € - 0,0739 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 11.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10006559

Intervalo de preços
0,2719 € - 0,123 €

Níveis de stock
2088 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica