Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,3947 € - 0,8726 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
Vermelho
25.0 mm
0,3363 € - 0,7436 € 14500 Em stock
28.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,26 € - 0,5747 € 400 Em stock
19.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,6429 € - 1,4212 € 750 Em stock
31.8 mm
Vermelho
38.0 mm
0,3183 € - 0,7036 € 3381 Em stock
22.2 mm
Vermelho
25.0 mm
0,4462 € - 0,9863 € 810 Em stock
26.3 mm
Vermelho
25.0 mm
2,2801 € - 5,0388 € 20 Em stock
69.8 mm
Non Threaded
Vermelho
50.0 mm
Não roscado
1,3592 € - 3,0049 € 70 Em stock
53.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,7228 € - 1,5977 € 59 Em stock
38.1 mm
Vermelho
25.0 mm
0,7116 € - 1,5731 € 2000 Em stock
44.5 mm
Vermelho
25.0 mm
0,0465 € - 0,1029 € 8650 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
13.0 mm
Métrica
1,351 € - 2,9867 € 2600 Em stock
50.8 mm
Vermelho
38.0 mm
1,6404 € - 3,6257 € 3650 Em stock
63.5 mm
Vermelho
38.0 mm
0,1696 € - 0,375 € 900 Em stock
17.4 mm
Vermelho
38.0 mm
1,4872 € - 3,288 € 50 Em stock
60.3 mm
Vermelho
38.0 mm
0,1487 € - 0,3287 € 3500 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,4686 € - 1,0358 € 35850 Em stock
28.6 mm
Vermelho
38.0 mm
0,8407 € - 1,8583 € 200 Em stock
41.3 mm
Vermelho
38.0 mm
0,6283 € - 1,3887 € 2300 Em stock
34.9 mm
Vermelho
25.0 mm
1,1355 € - 2,5104 € 322 Em stock
47.6 mm
Vermelho
38.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008843

Intervalo de preços
0,8726 € - 0,3947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008881

Intervalo de preços
0,7436 € - 0,3363 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 19.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108802

Intervalo de preços
0,5747 € - 0,26 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 31.8 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108840

Intervalo de preços
1,4212 € - 0,6429 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 22.2 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008836

Intervalo de preços
0,7036 € - 0,3183 €

Níveis de stock
3381 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 26.3 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008874

Intervalo de preços
0,9863 € - 0,4462 €

Níveis de stock
810 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 69.8 mm 50.0 mm PVC Vermelho

10009017

Intervalo de preços
5,0388 € - 2,2801 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 53.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008973

Intervalo de preços
3,0049 € - 1,3592 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 38.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008928

Intervalo de preços
1,5977 € - 0,7228 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 44.5 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008942

Intervalo de preços
1,5731 € - 0,7116 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10006115

Intervalo de preços
0,1029 € - 0,0465 €

Níveis de stock
8650 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 50.8 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008966

Intervalo de preços
2,9867 € - 1,351 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 63.5 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10009000

Intervalo de preços
3,6257 € - 1,6404 €

Níveis de stock
3650 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 17.4 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108796

Intervalo de preços
0,375 € - 0,1696 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 60.3 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008997

Intervalo de preços
3,288 € - 1,4872 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 15.2 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008775

Intervalo de preços
0,3287 € - 0,1487 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 28.6 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108833

Intervalo de preços
1,0358 € - 0,4686 €

Níveis de stock
35850 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 41.3 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108871

Intervalo de preços
1,8583 € - 0,8407 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 34.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008911

Intervalo de preços
1,3887 € - 0,6283 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 47.6 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008959

Intervalo de preços
2,5104 € - 1,1355 €

Níveis de stock
322 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790