Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,3488 € - 0,3672 € 3983 Em stock
7.7 mm
Preto
25.0 mm
0,3767 € - 0,3966 € 48 Em stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,4504 € - 0,4738 € 981 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
19.0 mm
Roscas métricas
0,4884 € - 0,5151 € 492 Em stock
13.8 mm
M14
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,5394 € - 0,5682 € 1781 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M17
Preto
19.0 mm
Roscas métricas
0,5947 € - 0,6255 € 2399 Em stock
19.1 mm
3/4; M20
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,6454 € - 0,6786 € 50 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,6985 € - 0,7339 € 100 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,7694 € - 0,8113 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
3/4; M27
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,5837 € - 0,6145 € 92 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,6323 € - 0,6653 € 1750 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,6566 € - 0,692 € 2030 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,7119 € - 0,7495 € 40 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,5504 € - 0,5792 € 681 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M18
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,4087 € - 0,4303 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
7/16;M12
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,608 € - 0,6389 € 1834 Em stock
19.1 mm
3/4; M20
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,26 € - 0,2737 € 1702 Em stock
2.8 mm
M3
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
M27
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,9306 € - 0,9793 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
1,1297 € - 1,1894 € 391 Em stock
38.1 mm
1-1/2; M39
Preto
38.0 mm
Roscas UNF
  • de 14
Tampa redonda 7.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10353486

Intervalo de preços
0,3672 € - 0,3488 €

Níveis de stock
3983 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 9.5 mm 19.0 mm PVC Preto

10353523

Intervalo de preços
0,3966 € - 0,3767 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 13.5 mm 19.0 mm PVC Preto

10353615

Intervalo de preços
0,4738 € - 0,4504 €

Níveis de stock
981 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10353653

Intervalo de preços
0,5151 € - 0,4884 €

Níveis de stock
492 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353691

Intervalo de preços
0,5682 € - 0,5394 €

Níveis de stock
1781 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M17
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 19.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10353745

Intervalo de preços
0,6255 € - 0,5947 €

Níveis de stock
2399 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 21.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10353783

Intervalo de preços
0,6786 € - 0,6454 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 23.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10353820

Intervalo de preços
0,7339 € - 0,6985 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10353868

Intervalo de preços
0,8113 € - 0,7694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M27
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 17.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10353738

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,5837 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10353776

Intervalo de preços
0,6653 € - 0,6323 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 38.0 mm PVC Preto

10353790

Intervalo de preços
0,692 € - 0,6566 €

Níveis de stock
2030 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 24.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10353837

Intervalo de preços
0,7495 € - 0,7119 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10353707

Intervalo de preços
0,5792 € - 0,5504 €

Níveis de stock
681 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M18
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 11.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10353561

Intervalo de preços
0,4303 € - 0,4087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 19.1 mm 19.0 mm PVC Preto

10353752

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,608 €

Níveis de stock
1834 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 2.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10353332

Intervalo de preços
0,2737 € - 0,26 €

Níveis de stock
1702 Em stock
Características
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10353905


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 34.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10353943

Intervalo de preços
0,9793 € - 0,9306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 38.1 mm 38.0 mm PVC Preto

10353981

Intervalo de preços
1,1894 € - 1,1297 €

Níveis de stock
391 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M39
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas