Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0791 € - 0,1748 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
Preto
13.0 mm
1,3442 € - 2,9713 € 880 Em stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Preto
50.0 mm
Métrica
0,8437 € - 1,8651 € 1550 Em stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Preto
38.0 mm
Métrica
0,7949 € - 1,7575 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Preto
50.0 mm
Métrica
0,674 € - 1,4902 € 6750 Em stock
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Preto
38.0 mm
Métrica
1,0717 € - 2,3691 € 100 Em stock
47.6 mm
1-1/2 in
Preto
50.0 mm
BSP
0,7841 € - 1,7329 € 1760 Em stock
50.8 mm
2 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,8325 € - 1,8405 € 23548 Em stock
50.8 mm
2 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1352 € - 0,2989 € 3000 Em stock
14.3 mm
Vermelho
13.0 mm
0,0886 € - 0,196 € 8000 Em stock
7.9 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,1285 € - 0,2842 € 6755 Em stock
11.1 mm
Vermelho
13.0 mm
0,0886 € - 0,196 € 13500 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Vermelho
13.0 mm
Roscas UNF
0,3239 € - 0,7159 € 500 Em stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Preto
38.0 mm
Métrica
0,3906 € - 0,8634 € 5625 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
38.0 mm
Métrica
0,3114 € - 0,6883 € 170 Em stock
30.2 mm
7/8 in
Preto
25.0 mm
BSP
0,3933 € - 0,8696 € 31065 Em stock
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,5155 € - 1,1399 € 7410 Em stock
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,6783 € - 1,4994 € 1996 Em stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Preto
25.0 mm
Métrica
0,531 € - 1,1737 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.2 mm
Vermelho
25.0 mm
0,0546 € - 0,1207 € 4500 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
25.0 mm
Métrica
  • de 14
Tampa redonda 0.126 in 0.511 in PVC Preto

10006108

Intervalo de preços
0,1748 € - 0,0791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 1.752 in 1.968 in PVC Preto

10007358

Intervalo de preços
2,9713 € - 1,3442 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 1.752 in 1.496 in PVC Preto

10007341

Intervalo de preços
1,8651 € - 0,8437 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 1.626 in 1.968 in PVC Preto

10007327

Intervalo de preços
1,7575 € - 0,7949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 1.626 in 1.496 in PVC Preto

10007310

Intervalo de preços
1,4902 € - 0,674 €

Níveis de stock
6750 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 1.874 in 1.968 in PVC Preto

10007389

Intervalo de preços
2,3691 € - 1,0717 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 2.000 in 1.496 in PVC Preto

10007402

Intervalo de preços
1,7329 € - 0,7841 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 2.000 in 0.984 in PVC Preto

10007396

Intervalo de preços
1,8405 € - 0,8325 €

Níveis de stock
23548 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008768

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,1352 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 7.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008683

Intervalo de preços
0,196 € - 0,0886 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 11.1 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008720

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,1285 €

Níveis de stock
6755 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Vermelho

10008676

Intervalo de preços
0,196 € - 0,0886 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 1.035 in 1.496 in PVC Preto

10007112

Intervalo de preços
0,7159 € - 0,3239 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 1.059 in 1.496 in PVC Preto

10007143

Intervalo de preços
0,8634 € - 0,3906 €

Níveis de stock
5625 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.189 in 0.984 in PVC Preto

10007181

Intervalo de preços
0,6883 € - 0,3114 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.252 in 1.496 in PVC Preto

10007228

Intervalo de preços
0,8696 € - 0,3933 €

Níveis de stock
31065 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in; 1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 1.374 in 1.496 in PVC Preto

10007259

Intervalo de preços
1,1399 € - 0,5155 €

Níveis de stock
7410 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M35; 1-3/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 1.874 in 0.984 in PVC Preto

10007365

Intervalo de preços
1,4994 € - 0,6783 €

Níveis de stock
1996 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 30.2 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008898

Intervalo de preços
1,1737 € - 0,531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 0.142 in 0.984 in PVC Preto

10108673

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,0546 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto