Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0468 € - 0,1035 € 290 Em stock
5.5 mm
Preto
13.0 mm
0,0546 € - 0,1207 € 4500 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
25.0 mm
Métrica
0,0544 € - 0,1204 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Preto
19.0 mm
0,049 € - 0,1084 € 19200 Em stock
3.9 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,0674 € - 0,149 € 9000 Em stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0804 € - 0,1779 € 19500 Em stock
7.0 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,061 € - 0,1348 € 7500 Em stock
4.8 mm
M5; 3/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0546 € - 0,1207 € 10300 Em stock
5.2 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0665 € - 0,147 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
M5; 3/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,0718 € - 0,1588 € 3000 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,0843 € - 0,1865 € 4000 Em stock
7.9 mm
M8; 5/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0608 € - 0,1345 € 9000 Em stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,0622 € - 0,1376 € 371 Em stock
5.5 mm
Preto
25.0 mm
0,0654 € - 0,1447 € 17500 Em stock
8.7 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,0582 € - 0,1287 € 500 Em stock
2.0 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,1514 € - 0,3349 € 1140 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1318 € - 0,2916 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
M14
Preto
25.0 mm
Métrica
0,0868 € - 0,192 € 25000 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,1296 € - 0,2867 € 245 Em stock
19.9 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,1146 € - 0,2534 € 205500 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
13.0 mm
Métrica
  • de 14
Tampa redonda 5.5 mm 13.0 mm PVC Preto

10006252

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0468 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 3.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10108673

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,0546 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 5.5 mm 19.0 mm PVC Preto

10006269

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,0544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006139

Intervalo de preços
0,1084 € - 0,049 €

Níveis de stock
19200 Em stock
Características
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 5.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006290

Intervalo de preços
0,149 € - 0,0674 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 7.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10006320

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,0804 €

Níveis de stock
19500 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 4.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10006214

Intervalo de preços
0,1348 € - 0,061 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 5.2 mm 19.0 mm PVC Preto

10006238

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,0546 €

Níveis de stock
10300 Em stock
Características
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 4.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10006160

Intervalo de preços
0,147 € - 0,0665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 7.7 mm 19.0 mm PVC Preto

10006368

Intervalo de preços
0,1588 € - 0,0718 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 7.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006405

Intervalo de preços
0,1865 € - 0,0843 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 5.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006283

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,0608 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 5.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10108697

Intervalo de preços
0,1376 € - 0,0622 €

Níveis de stock
371 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 8.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10006443

Intervalo de preços
0,1447 € - 0,0654 €

Níveis de stock
17500 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 2.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10154618

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,0582 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.5 mm 19.0 mm PVC Preto

10006641

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1514 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10006689

Intervalo de preços
0,2916 € - 0,1318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10006726

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0868 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006863

Intervalo de preços
0,2867 € - 0,1296 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.5 mm 13.0 mm PVC Preto

10006634

Intervalo de preços
0,2534 € - 0,1146 €

Níveis de stock
205500 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto