Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
3 1/2"
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.6 mm
108.0 mm
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
125.0 mm
1,62 € - 2,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
5"
40.0 mm
141.3 mm
0,99 € - 1,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,08 € - 1,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,62 € - 1,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
4,014 € - 4,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
5,04 € - 7,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
12"
49.5 mm
323.9 mm
11,25 € - 17,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
20"
67.5 mm
508.0 mm
0,1422 € - 0,2212 € 39000 Em stock
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0567 € - 0,0882 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0585 € - 0,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.7 mm
16.0 mm
0,063 € - 0,098 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.3 mm
20.0 mm
0,072 € - 0,112 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
24.0 mm
  • de 6
Tampa para tubo 98.0 mm LDPE - PCR Verde

20748715

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    3 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20748760

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 125.0 mm LDPE - PCR Verde

20748821

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 141.3 mm LDPE - PCR Verde

20748883

Intervalo de preços
2,52 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • Especificações
    5"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 156.0 mm LDPE - PCR Verde

20748920

Intervalo de preços
1,10 € - 0,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 165.0 mm LDPE - PCR Verde

20748944

Intervalo de preços
1,20 € - 1,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 180.0 mm LDPE - PCR Verde

20748982

Intervalo de preços
1,80 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749019

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 242.0 mm LDPE - PCR Verde

20749071

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 315.0 mm LDPE - PCR Verde

20749118

Intervalo de preços
4,46 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 323.9 mm LDPE - PCR Verde

20749125

Intervalo de preços
7,84 € - 5,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • Especificações
    12"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 508.0 mm LDPE - PCR Verde

20749170

Intervalo de preços
17,50 € - 11,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • Especificações
    20"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 48.3 mm LDPE - PCR Verde

20748012

Intervalo de preços
0,2212 € - 0,1422 €

Níveis de stock
39000 Em stock
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20748098

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Especificações
    1/8"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 12.7 mm LDPE - PCR Verde

20748135

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20748166

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20748197

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20748241

Intervalo de preços
0,098 € - 0,063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20748289

Intervalo de preços
0,112 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%