Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
11,25 € - 17,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
20"
67.5 mm
508.0 mm
1,62 € - 2,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
5"
40.0 mm
141.3 mm
1,62 € - 1,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
3 1/2"
1,08 € - 1,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1422 € - 0,2212 € 39000 Em stock
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
4,014 € - 4,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,34 € - 3,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
4,014 € - 6,244 € Solicite o prazo de entrega aqui
10"
51.6 mm
273.0 mm
4,014 € - 4,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0855 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
35.0 mm
5,85 € - 6,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
14"
56.8 mm
355.6 mm
0,1458 € - 0,2268 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
41.3 mm
8,10 € - 12,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
18"
64.5 mm
457.2 mm
2,34 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0765 € - 0,119 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4"
25.0 mm
26.9 mm
0,0765 € - 0,119 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 6
Tampa para tubo 508.0 mm LDPE - PCR Verde

20749170

Intervalo de preços
17,50 € - 11,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • Especificações
    20"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 141.3 mm LDPE - PCR Verde

20748883

Intervalo de preços
2,52 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • Especificações
    5"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 180.0 mm LDPE - PCR Verde

20748982

Intervalo de preços
1,80 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    3 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 165.0 mm LDPE - PCR Verde

20748944

Intervalo de preços
1,20 € - 1,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 48.3 mm LDPE - PCR Verde

20748012

Intervalo de preços
0,2212 € - 0,1422 €

Níveis de stock
39000 Em stock
Características
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 315.0 mm LDPE - PCR Verde

20749118

Intervalo de preços
4,46 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 225.0 mm LDPE - PCR Verde

20749057

Intervalo de preços
3,64 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 273.0 mm LDPE - PCR Verde

20749095

Intervalo de preços
6,244 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Especificações
    10"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 280.0 mm LDPE - PCR Verde

20749101

Intervalo de preços
4,46 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20748388

Intervalo de preços
0,133 € - 0,0855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 355.6 mm LDPE - PCR Verde

20749132

Intervalo de preços
6,50 € - 5,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Especificações
    14"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 41.3 mm LDPE - PCR Verde

20748425

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,1458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 457.2 mm LDPE - PCR Verde

20749163

Intervalo de preços
12,60 € - 8,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Especificações
    18"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 190.0 mm LDPE - PCR Verde

20749002

Intervalo de preços
2,60 € - 2,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 26.9 mm LDPE - PCR Verde

20748319

Intervalo de preços
0,119 € - 0,0765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Especificações
    3/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20748333

Intervalo de preços
0,119 € - 0,0765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000