Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
0,0855 € - 0,133 € 21000 Em stock
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,0765 € - 0,119 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
30.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
44.5 mm
0,2565 € - 0,399 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,243 € - 0,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,261 € - 0,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3789 € - 0,5894 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 3/4"
0,324 € - 0,504 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0 mm
75.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
3"
30.0 mm
90.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,747 € - 0,83 € 200 Em stock
0,153 € - 0,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
51.0 mm
0,747 € - 0,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
130.0 mm
1,62 € - 2,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
6"
39.6 mm
168.3 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.5 mm
80.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.6 mm
88.9 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.5 mm
85.0 mm
4,014 € - 6,244 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.3 mm
250.0 mm
  • de 6
Tampa para tubo 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20748371

Intervalo de preços
0,133 € - 0,0855 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Especificações
    1"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20748357

Intervalo de preços
0,119 € - 0,0765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 44.5 mm LDPE - PCR Verde

20748449

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20748494

Intervalo de preços
0,399 € - 0,2565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20748555

Intervalo de preços
0,27 € - 0,243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 67.0 mm LDPE - PCR Verde

20748579

Intervalo de preços
0,29 € - 0,261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20748623

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20748517

Intervalo de preços
0,5894 € - 0,3789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    1 3/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20748609

Intervalo de preços
0,504 € - 0,324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20748616

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20748685

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Especificações
    3"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20748395

Intervalo de preços
0,133 € - 0,0855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 121.0 mm LDPE - PCR Verde

20748814

Intervalo de preços
0,83 € - 0,747 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20748487

Intervalo de preços
0,17 € - 0,153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20748845

Intervalo de preços
0,83 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20748951

Intervalo de preços
2,52 € - 1,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Especificações
    6"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 80.0 mm LDPE - PCR Verde

20748630

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20748678

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20748661

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 250.0 mm LDPE - PCR Verde

20749088

Intervalo de preços
6,244 € - 4,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%