Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
0,1296 € - 0,2016 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3789 € - 0,5894 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 3/4"
0,324 € - 0,504 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0 mm
75.0 mm
0,0315 € - 0,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0495 € - 0,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0567 € - 0,0882 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0765 € - 0,119 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0765 € - 0,119 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
31.8 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.5 mm
80.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.6 mm
88.9 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.5 mm
85.0 mm
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
3"
30.0 mm
90.0 mm
0,747 € - 1,162 € 150 Em stock
31.0 mm
100.0 mm
0,153 € - 0,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
51.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,153 € - 0,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,324 € - 0,504 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
4"
40.3 mm
114.3 mm
  • de 6
Tampa para tubo 45.4 mm LDPE - PCR Verde

20748456

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20748517

Intervalo de preços
0,5894 € - 0,3789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    1 3/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20748609

Intervalo de preços
0,504 € - 0,324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 6.4 mm LDPE - PCR Verde

20748050

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20748111

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20748180

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20748326

Intervalo de preços
0,119 € - 0,0765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20748364

Intervalo de preços
0,119 € - 0,0765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 80.0 mm LDPE - PCR Verde

20748630

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20748678

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20748661

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20748654

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20748616

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20748685

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Especificações
    3"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 100.0 mm LDPE - PCR Verde

20748722

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20748487

Intervalo de preços
0,17 € - 0,153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20748463

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20748531

Intervalo de preços
0,17 € - 0,153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20748593

Intervalo de preços
0,504 € - 0,324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20748784

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Especificações
    4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR