Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
0,1296 € - 0,2016 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
44.5 mm
0,2565 € - 0,399 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,243 € - 0,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,261 € - 0,406 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
65.0 mm
0,261 € - 0,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,504 € - 0,784 € Solicite o prazo de entrega aqui
3"
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,747 € - 1,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.2 mm
127.0 mm
0,0315 € - 0,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0495 € - 0,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0567 € - 0,0882 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0585 € - 0,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.7 mm
16.0 mm
0,063 € - 0,098 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.3 mm
20.0 mm
0,072 € - 0,112 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
24.0 mm
0,072 € - 0,112 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,036 € - 0,056 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0315 € - 0,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0855 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
1"
19.2 mm
33.7 mm
  • de 6
Tampa para tubo 44.5 mm LDPE - PCR Verde

20748449

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20748494

Intervalo de preços
0,399 € - 0,2565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20748555

Intervalo de preços
0,27 € - 0,243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20748562

Intervalo de preços
0,406 € - 0,261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 67.0 mm LDPE - PCR Verde

20748579

Intervalo de preços
0,29 € - 0,261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20748623

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20748692

Intervalo de preços
0,784 € - 0,504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    3"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 106.0 mm LDPE - PCR Verde

20748753

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 127.0 mm LDPE - PCR Verde

20748838

Intervalo de preços
1,162 € - 0,747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 6.0 mm LDPE - PCR Verde

20748043

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20748098

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Especificações
    1/8"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 12.7 mm LDPE - PCR Verde

20748135

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20748166

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20748197

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20748241

Intervalo de preços
0,098 € - 0,063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20748289

Intervalo de preços
0,112 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 26.0 mm LDPE - PCR Verde

20748302

Intervalo de preços
0,112 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 9.6 mm LDPE - PCR Verde

20748081

Intervalo de preços
0,056 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 6.4 mm LDPE - PCR Verde

20748050

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20748371

Intervalo de preços
0,133 € - 0,0855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Especificações
    1"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR